Torna alla panoramica
Connettore da pannello RST20I3F B2 M00 BL0
Numero articolo 96.031.2053.9
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
Dati commerciali
|
Codice
|
96.031.2053.9
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettore da pannello RST20I3F B2 M00 BL0
|
|
EAN
|
4015573983519
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
304 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
256 mm
|
|
Altezza imballata
|
202 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
3365 g
|
|
Volume confezionato
|
15720 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
33.65 g
|
|
Volume della parte individuale
|
157.2 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V / 400 V
|
|
Tensione nominale 2
|
400 V
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Resistenza di contatto
|
0.8 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Blu chiaro
|
|
Marcatura del polo
|
1, 2, 3
|
|
Colore dell'adattatore separato (se presente)
|
Nero
|
Dati di connessione
|
Sezione cavo rigido
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
0.5 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile max.
|
1.5 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
0.5 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
2
|
|
Lunghezza di spelatura
|
14.5 mm
|
Dati tecnici UL
|
Tensione nominale UL
|
600 V
|
|---|---|
|
Corrente nominale UL
|
20 A
|
|
Sezione cavo rigido 3 (max)
|
20 AWG
|
|
Sezione cavo rigido 4 (min)
|
14 AWG
|
|
Sezione cavo flessibile AWG min
|
20 AWG
|
|
Sezione cavo flessibile AWG max
|
14 AWG
|
|
Degree of protection (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Presa
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a molla
|
|
Attacco filettatura
|
M20
|
|
Direzione plug-in
|
diritto
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Spessore della custodia (min.)
|
0.5 mm
|
|
Spessore della custodia (max)
|
8 mm
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
68.2 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
35 mm
|
|
Altezza
|
35 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 4.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 06.600.3827.0 | Puntale DIN 46228-E0,5-10 |
|
|
| 99.414.6205.2 | Coperchio per prese SW |
|
|
| 95.101.1300.0 | Utensile a crimpare 0,08 - 10 mm² |
|
|
| 05.564.8653.1 | Sblocco manuale RST20i3/i5 SCHWARZ |
|
|
| 06.502.4300.0 | Cacciavite DIN 5264 A 0,4 X 2,5 |
|
|
| 06.600.3727.0 | Puntale DIN 46228-E0,75-12 |
|
|
| Z5.564.4553.1 | Coperchio per prese SW |
|
|
| 06.600.3927.0 | Puntale DIN 46228-E1,5-12 |
|
|
| 06.600.3627.0 | Puntale DIN 46228-E1-12 |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 96.034.0153.9 | Connettori RST20I3F S2 YR2SV BL07 |
|
|
| 96.032.0153.9 | Connettori RST20I3F S2 ZR2SV BL0 |
|
|
| 96.032.0553.9 | Connettori RST20I3F S2 ZR3SV BL04 |
|
|
| 96.032.0053.9 | Connettori RST20I3F S2 ZR1SV BL0 |
|
|
| 96.034.0053.9 | Connettori RST20I3F S2 YR1SV BL07 |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 125.18kB | |
|
|
- | 13.67kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 571.54kB | |
|
|
- | 4.28MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 667.71kB | |
|
|
- | 1.29MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.74kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 72.90kB | |
|
|
- | 70.80kB | TIF |
|
|
- | 1.56MB | DXF |
|
|
- | 53.76kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 217.09kB | |
|
|
- | 259.65kB | STP |
|
|
- | 844.50kB | IGS |
|
|
- | 192.42kB | JT |
Numero articolo 96.031.2053.9
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu chiaro