Torna alla panoramica
Connettori GST18I4S B1 ZR1 N
Numero articolo 92.943.3057.0
gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 4, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6,2 - 11,2 mm, Colore della codifica / inserto no- flame bianco
Dati commerciali
|
Codice
|
92.943.3057.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettori GST18I4S B1 ZR1 N
|
|
EAN
|
4049088250750
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
340 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
154 mm
|
|
Altezza imballata
|
124 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
1425 g
|
|
Volume confezionato
|
6493 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
25.2 g
|
|
Volume della parte individuale
|
129.86 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Corrente nominale
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V / 400 V
|
|
Tensione nominale 2
|
400 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Serracavo
|
sì
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Codifica meccanica
|
Codice 1
|
|
Resistenza di contatto
|
0.4 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
no-flame bianco
|
|
Marcatura del polo
|
2, N, PE, 1
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Bianco
|
Dati di connessione
|
Diametro cavo max.
|
11.2 mm
|
|---|---|
|
Diametro cavo
|
6.2 mm
|
|
Sezione cavo rigido
|
2.5 mm²
|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
0.75 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile max.
|
2.5 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
0.75 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
|
Lunghezza sguainatura
|
38.5 mm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
7 mm
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Presa
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP40
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.127 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
stagnato
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
69.4 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
38 mm
|
|
Altezza
|
15 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | Chiusura (G)ST18 WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.587.3156.1 | Chiusura (G)ST18 SW |
|
|
| 05.566.9153.0 | Coperchio di protezione GST18I4 BUCHSEN |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 92.944.3057.0 | Connettori GST18I4S S1 ZR1 N |
|
|
| 92.207.1000.2 | Cavo preconfezionato GST18I4KSBS 15 10WS |
|
|
| 92.207.1003.0 | Cavo preconfezionato GST18I4KSB- 15 10TR01 |
|
|
| 92.044.0158.0 | Connettore da pannello GST18I4L S1H GR01 |
|
|
| 92.044.0058.0 | Connettore da pannello GST18I4L S1H WS |
|
|
| 92.207.1004.2 | Cavo preconfezionato GST18I4KS-S 15 10WS |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 49.03kB | |
|
|
- | 12.31kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 198.09kB | |
|
|
- | 198.35kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Numero articolo 92.943.3057.0
gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 4, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6,2 - 11,2 mm, Colore della codifica / inserto no- flame bianco