Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato GST18I4KSB- 15 10TR01
Numero articolo 92.207.1003.0
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto rosso
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 92.207.1003.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I4KSB- 15 10TR01 |
| EAN | 4049088314704 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 398 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 302 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 8435 g |
| Volume confezionato | 23799 ccm |
| Peso netto parte singola | 162 g |
| Volume della parte individuale | 475.98 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 2 |
| Resistenza di contatto | 11.8 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | rosso |
| Marcatura del polo | 2, N, PE, 1 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
Esecuzione
| Sezione nominale conduttore | 1.5 mm² |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Lunghezza sguainatura | 35 mm |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo | H05VV-F |
| Colore del cavo | Nero |
| Diametro cavo max. | 9.2 mm |
| Tipo di cavo | Presa - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Connettore GST18i4 |
| Esecuzione lato 2 | Terminale libero |
Materiale
| Trattamento superficie | stagnato |
|---|---|
| Privo di alogeni | No |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 60 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 0.549 kWh/St |
| Classe di infiammabilità | Eca |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 1 m |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 05.587.3156.0 | Chiusura (G)ST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.587.3156.1 | Chiusura (G)ST18 SW | | |
| 05.566.9153.0 | Coperchio di protezione GST18I4 BUCHSEN | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 92.943.3053.0 | Connettori GST18I4S B1 ZR1 WS | | |
| 92.943.1053.0 | Connettori GST18I4F B2 ZR2 WS | | |
| 92.943.0453.0 | Connettori GST18I4F B2 ZR1 TB03 | | |
| 92.944.3353.0 | Connettori GST18I4S S1 ZR1 TB03 | | |
| 92.944.0153.0 | Connettori GST18I4F S2 ZR1 GR01 | | |
| 92.943.3057.0 | Connettori GST18I4S B1 ZR1 N | | |
| 92.943.3253.0 | Connettori GST18I4S B1 ZR1 GN02 | | |
| 92.944.3053.0 | Connettori GST18I4S S1 ZR1 WS | | |
| 92.944.1053.0 | Connettori GST18I4F S2 ZR2 WS | | |
| 92.943.0353.0 | Connettori GST18I4F B2 ZR1 GN02 | | |
| 92.944.3553.0 | Connettori GST18I4S S1 ZR1 GR01 | | |
| 92.944.0453.0 | Connettori GST18I4F S2 ZR1 TB03 | | |
| 92.944.3253.0 | Connettori GST18I4S B1 ZR1 GN02 | | |
| 92.944.0053.0 | Connettori GST18I4F S2 ZR1 WS | | |
| 92.943.0153.0 | Connettori GST18I4F B2 ZR1 GR01 | | |
| 92.943.0053.0 | Connettori GST18I4F B2 ZR1 WS | | |
| 92.944.3057.0 | Connettori GST18I4S S1 ZR1 N | | |
| 92.943.3353.0 | Connettori GST18I4S B1 ZR1 TB03 | | |
| 92.944.0353.0 | Connettori GST18I4F S2 ZR1 GN02 | | |
| 92.943.3553.0 | Connettori GST18I4S B1 ZR1 GR01 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Scheda tecnica | - | 113.60kB | |
| Testi per gara d'appalto (DOCX) | - | 11.88kB | DOCX |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 421.85kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 354.49kB | |
| Omologazione DEKRA KEMA | - | 2.39MB | |
| Omologazione VDE | - | 1.02MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 197.06kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.60kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 78.48kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 76.44kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 4.10MB | DXF |
| Immagini del gruppo di prodotti | - | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 79.68kB | |
| Dati CAD STEP | - | 284.75kB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 632.46kB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 49.30kB | JT |
Numero articolo 92.207.1003.0
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto rosso