Torna alla panoramica
Connettori GST18I5S S1 ZR2 BL01
Numero articolo 92.954.5153.0
gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 5, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 6 A, Diametro del cavo 11,5 - 15,5 mm, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 92.954.5153.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettori GST18I5S S1 ZR2 BL01 |
| EAN | 4049088356636 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 343 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 204 mm |
| Altezza imballata | 165 mm |
| Peso lordo imballato | 1780 g |
| Volume confezionato | 11546 ccm |
| Peso netto parte singola | 28.8 g |
| Volume della parte individuale | 230.92 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 6 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 50 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 6 |
| Resistenza di contatto | 0.4 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Blu chiaro |
| Marcatura del polo | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5012 |
Dati di connessione
| Diametro cavo max. | 15.5 mm |
|---|---|
| Diametro cavo | 11.5 mm |
| Sezione cavo rigido | 4 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.75 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 4 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.75 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
Esecuzione
| Esecuzione | Spina |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Nota per il tipo di attacco | Cavo flessibile 4 mm² senza puntalini |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.18 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | stagnato |
Dimensioni
| Lunghezza | 84.4 mm |
|---|---|
| larghezza | 47.8 mm |
| Altezza | 17.5 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore per building installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 92.257.1003.0 | Cavo preconfezionato GST18I5KSB- 15 10TR01 | | |
| 92.053.0458.0 | Connettore da pannello GST18I5L B1H PB02 | | |
| 92.053.0258.0 | Connettore da pannello GST18I5L B1V BL01 | | |
| 92.953.5153.0 | Connettori GST18I5S B1 ZR2 BL01 | | |
| 92.053.0058.0 | Connettore da pannello GST18I5L B1H WS | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 76.92kB | |
| | - | 12.22kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 91.69kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.60kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 264.66kB | |
| | - | 601.14kB | STP |
| | - | 1.68MB | IGS |
| | - | 3.45kB | JT |
Numero articolo 92.954.5153.0
gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 5, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 6 A, Diametro del cavo 11,5 - 15,5 mm, Colore della codifica / inserto Blu chiaro