Torna alla panoramica
Connettori RST16I5 S B1 ZT6 SW
Numero articolo 46.051.4553.1
RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 5, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,1 - 13 mm, Colore della codifica / inserto Nero
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 46.051.4553.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettori RST16I5 S B1 ZT6 SW |
| EAN | 4049088268663 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 318 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 288 mm |
| Altezza imballata | 125 mm |
| Peso lordo imballato | 3745 g |
| Volume confezionato | 11448 ccm |
| Peso netto parte singola | 35.2 g |
| Volume della parte individuale | 114.48 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 0.75 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
Dati di connessione
| Diametro cavo max. | 13 mm |
|---|---|
| Diametro cavo | 7.1 mm |
| Sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.25 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 2.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.25 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza sguainatura | 25 mm |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
Dati tecnici UL
| Tensione nominale UL | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale UL | 16 A |
| Sezione cavo rigido 3 (max) | 22 AWG |
| Sezione cavo rigido 4 (min) | 14 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG min | 22 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG max | 14 AWG |
| Degree of protection (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
| Classificazione UL involucro | UL-V2 |
| Classificazione UL deformazione rilievi | UL-V0 |
Esecuzione
| Esecuzione | Presa |
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
| Carico di infiammabilità | 0.171 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 81 mm |
|---|---|
| larghezza | 24.9 mm |
| Altezza | 24.9 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore per building installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 06.563.9053.1 | Coperchio per prese SW | | |
| 06.563.9153.1 | Coperchio per prese SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 46.052.M0L0.1 | Connettore da pannello RST16I5 2 D03 MSW | | |
| 46.052.M053.1 | Connettore da pannello RST16I5 S D03 MSW | | |
| 46.050.1253.1 | Distributori RST16I5V 2P1 TGVG SW | | |
| 46.050.0153.1 | Distributori RST16I5B 3P1 F G V SW | | |
| 46.052.5053.1 | Connettore da pannello RST16I5 S S1 M03 SW | | |
| 46.052.4553.1 | Connettori RST16I5 S S1 ZT6 SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.66MB | |
| | - | 164.73kB | |
| | - | 12.23kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 616.21kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 113.80kB | |
| | - | 0.96MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 97.33kB | |
| | - | 95.35kB | TIF |
| | - | 10.07MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 705.53kB | |
| | - | 247.77kB | STP |
| | - | 604.03kB | IGS |
| | - | 106.93kB | JT |
Numero articolo 46.051.4553.1
RST® MINI Connettori, diritto, Numero di poli 5, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,1 - 13 mm, Colore della codifica / inserto Nero