Torna alla panoramica
Connettori RST20I3F S1 YR2 V GL
Numero articolo 96.034.0153.0
RST® CLASSIC Connettori, angolato 90°, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 10 - 14 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 96.034.0153.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettori RST20I3F S1 YR2 V GL |
| EAN | 4049088000096 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 304 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 256 mm |
| Altezza imballata | 202 mm |
| Peso lordo imballato | 3986 g |
| Volume confezionato | 15720 ccm |
| Peso netto parte singola | 36.06 g |
| Volume della parte individuale | 157.2 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 0.8 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Grigio chiaro |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
| Colore della custodia con serracavo | Grigio chiaro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 7035 |
Dati di connessione
| Diametro cavo max. | 14 mm |
|---|---|
| Diametro cavo | 10 mm |
| Sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 1.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.5 mm² |
| Attacchi per polo | 2 |
| Lunghezza sguainatura | 35 mm |
| Lunghezza di spelatura | 14.5 mm |
| Sezione cavo multipolare flessibile | 0.75 mm² |
| Sezione cavo multipolare flessibile | 1.5 mm² |
Esecuzione
| Esecuzione | Spina |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a molla |
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
| Carico di infiammabilità | 0.304 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 70.5 mm |
|---|---|
| larghezza | 34.6 mm |
| Altezza | 62.3 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore per building installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 06.600.3827.0 | Puntale DIN 46228-E0,5-10 | | |
| 95.101.1300.0 | Utensile a crimpare 0,08 - 10 mm² | | |
| 06.502.4300.0 | Cacciavite DIN 5264 A 0,4 X 2,5 | | |
| 06.600.3727.0 | Puntale DIN 46228-E0,75-12 | | |
| 99.415.6205.2 | Coperchio per spine GL | | |
| 05.564.4453.0 | Coperchio per spine GL | | |
| 06.600.3927.0 | Puntale DIN 46228-E1,5-12 | | |
| 06.600.3627.0 | Puntale DIN 46228-E1-12 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 96.031.0153.0 | Connettori RST20I3F B2 ZR2 GR | | |
| 96.030.0153.0 | Distributori RST20I3V 3P1 F V GL | | |
| 96.031.2053.0 | Connettore da pannello RST20I3F B2 M00 GL | | |
| 96.031.1053.0 | Connettore da pannello RST20I3F B2 M01 GL | | |
| 96.031.2153.0 | Connettore da pannello RST20I3F B2 M03 GL | | |
| 96.233.1030.0 | Cavo preconfezionato RST20I3K1BS 25 10GL | | |
| 96.033.2053.0 | Connettore da pannello RST20I3F B2 M90 GL | | |
| 96.035.2153.0 | Connettore da pannello RST20I3F B2 M13 GL | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 65.46kB | |
| | - | 13.76kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 277.79kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 91.69kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 24.34kB | TIF |
| | - | 26.12kB |
Numero articolo 96.034.0153.0
RST® CLASSIC Connettori, angolato 90°, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 10 - 14 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro