Torna alla panoramica
Connettori RST20I7S B1 ZR3 SW
Numero articolo 96.071.4553.1
RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 7, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 13 - 18 mm, Colore della codifica / inserto Nero
Dati commerciali
|
Codice
|
96.071.4553.1
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettori RST20I7S B1 ZR3 SW
|
|
EAN
|
4049088423963
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
360 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
340 mm
|
|
Altezza imballata
|
200 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
7325 g
|
|
Volume confezionato
|
24480 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
58.24 g
|
|
Volume della parte individuale
|
244.8 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V / 400 V
|
|
Tensione nominale 2
|
400 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Serracavo
|
sì
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Resistenza di contatto
|
0.65 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Nero
|
|
Marcatura del polo
|
1, 2, 3, 4/N, 5, 6, PE
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
9005
|
Dati di connessione
|
Diametro cavo max.
|
18 mm
|
|---|---|
|
Diametro cavo
|
13 mm
|
|
Sezione cavo rigido
|
1.5 mm²
|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
0.2 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile max.
|
2.5 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
0.2 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
|
Lunghezza sguainatura
|
37 mm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
8 mm
|
Dati tecnici UL
|
Sezione cavo flessibile AWG min
|
20 AWG
|
|---|---|
|
Classificazione UL involucro
|
UL-V2
|
|
Classificazione UL deformazione rilievi
|
UL-V2
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Presa
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.399 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
102 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
35.4 mm
|
|
Altezza
|
35.4 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 99.589.0000.7 | Coperchio per prese SW |
|
|
| Z5.569.5253.1 | Coperchio per prese SW |
|
|
| 06.562.8753.0 | Sblocco manuale RST20i7 BG |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 9L.072.6153.1 | Connettore da pannello RST20I7S 21 M03V SW |
|
|
| 96.074.6053.1 | Connettore da pannello RST20I7S S1 M90V SW |
|
|
| 96.074.6253.1 | Connettore da pannello RST20I7S S1 M91V SW |
|
|
| 96.072.6053.1 | Connettore da pannello RST20I7S S1 M00V SW |
|
|
| 9L.072.6253.1 | Connettore da pannello RST20I7S 21 M01V SW |
|
|
| 96.076.6153.1 | Connettore da pannello RST20I7S S1 M13V SW |
|
|
| 96.072.6253.1 | Connettore da pannello RST20I7S S1 M01V SW |
|
|
| 96.072.6153.1 | Connettore da pannello RST20I7S S1 M03V SW |
|
|
| 9L.072.6053.1 | Connettore da pannello RST20I7S 21 M00V SW |
|
|
| 96.072.4553.1 | Connettori RST20I7S S1 ZR3 SW |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 169.87kB | |
|
|
- | 13.73kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 667.71kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 571.54kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 113.61kB | |
|
|
- | 111.58kB | TIF |
|
|
- | 11.39MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 755.94kB | |
|
|
- | 624.42kB | STP |
|
|
- | 2.07MB | IGS |
|
|
- | 452.73kB | JT |
Numero articolo 96.071.4553.1
RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 7, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 13 - 18 mm, Colore della codifica / inserto Nero