Torna alla panoramica
Connettori RST20I7S S1 ZR2 SW
Numero articolo 96.072.4153.1
RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 7, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 10 - 14 mm, Colore della codifica / inserto Nero
Dati commerciali
|
Codice
|
96.072.4153.1
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettori RST20I7S S1 ZR2 SW
|
|
EAN
|
4049088424083
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
304 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
256 mm
|
|
Altezza imballata
|
202 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
5525 g
|
|
Volume confezionato
|
15720 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
53.5 g
|
|
Volume della parte individuale
|
157.2 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V / 400 V
|
|
Tensione nominale 2
|
400 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Serracavo
|
sì
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Resistenza di contatto
|
0.65 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Nero
|
|
Marcatura del polo
|
1, 2, 3, 4/N, 5, 6, PE
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
9005
|
Dati di connessione
|
Diametro cavo max.
|
14 mm
|
|---|---|
|
Diametro cavo
|
10 mm
|
|
Sezione cavo rigido
|
1.5 mm²
|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
0.2 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile max.
|
1.5 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
0.2 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
|
Lunghezza sguainatura
|
25 mm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
8 mm
|
Dati tecnici UL
|
Sezione cavo flessibile AWG min
|
20 AWG
|
|---|---|
|
Classificazione UL involucro
|
UL-V2
|
|
Classificazione UL deformazione rilievi
|
UL-V2
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Spina
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.319 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
80 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
34.6 mm
|
|
Altezza
|
34.6 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 99.591.0000.7 | Coperchio per spine SW |
|
|
| Z5.569.5353.1 | Coperchio per spine SW |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 9L.071.6253.1 | Connettore da pannello RST20I7S 11 M01V SW |
|
|
| 96.071.6053.1 | Connettore da pannello RST20I7S B1 M00V SW |
|
|
| 9L.071.6153.1 | Connettore da pannello RST20I7S 11 M03V SW |
|
|
| 96.075.6153.1 | Connettore da pannello RST20I7S B1 M13V SW |
|
|
| 96.073.6253.1 | Connettore da pannello RST20I7S B1 M90V SW |
|
|
| 9L.071.6053.1 | Connettore da pannello RST20I7S 11 M00V SW |
|
|
| 96.071.4153.1 | Connettori RST20I7S B1 ZR2 SW |
|
|
| 96.071.6153.1 | Connettore da pannello RST20I7S B1 M03V SW |
|
|
| 96.071.6253.1 | Connettore da pannello RST20I7S B1 M01V SW |
|
|
| 96.073.6053.1 | Connettore da pannello RST20I7S B1 M90V SW |
|
|
| 9L.073.4153.1 | Connettori RST20I7S 11 YR2 SW |
|
|
| 96.073.4153.1 | Connettori RST20I7S B1 YR2 SW |
|
|
| 9L.071.4153.1 | Connettori RST20I7S 11 ZR2 SW |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 152.43kB | |
|
|
- | 13.72kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 667.71kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 571.54kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 85.69kB | |
|
|
- | 83.73kB | TIF |
|
|
- | 9.06MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 824.05kB | |
|
|
- | 384.99kB | STP |
|
|
- | 1.39MB | IGS |
|
|
- | 349.98kB | JT |
Numero articolo 96.072.4153.1
RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 7, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 10 - 14 mm, Colore della codifica / inserto Nero