Torna alla panoramica
Connettori RST50I4S B1 ZR5 S SW
Numero articolo 97.041.4053.1
RST® POWER Connettori, diritto, Numero di poli 4, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 50 A, Diametro del cavo 15 - 25 mm, Colore della codifica / inserto Nero
Dati commerciali
|
Codice
|
97.041.4053.1
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettori RST50I4S B1 ZR5 S SW
|
|
EAN
|
4049088070518
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
304 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
256 mm
|
|
Altezza imballata
|
202 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
3360 g
|
|
Volume confezionato
|
15720 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
152.8 g
|
|
Volume della parte individuale
|
786 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
20 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
50 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V / 400 V
|
|
Tensione nominale 2
|
400 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Serracavo
|
sì
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Resistenza di contatto
|
0.4 mOhm
|
|
Bloccabile
|
sì
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Nero
|
|
Marcatura del polo
|
1, 2, 3, PE
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
9005
|
Dati di connessione
|
Diametro cavo max.
|
25 mm
|
|---|---|
|
Diametro cavo
|
15 mm
|
|
Sezione cavo rigido
|
6 mm²
|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
4 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile max.
|
16 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
4 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
|
Lunghezza sguainatura
|
80 mm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
10 mm
|
|
Sezione cavo multipolare flessibile
|
4 mm²
|
|
Sezione cavo multipolare flessibile
|
6 mm²
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Presa
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/IP67/IP69
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.407 kWh/St
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
145 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
65 mm
|
|
Altezza
|
65 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 97.042.5553.1 | Connettore da pannello RST50I4S S1 ZM02V SW |
|
|
| 97.042.4053.1 | Connettori RST50I4S S1 ZR5 S SW |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 571.31kB | |
|
|
- | 163.19kB | |
|
|
- | 13.63kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 377.34kB | |
|
|
- | 321.51kB | |
|
|
- | 8.75MB | |
|
|
- | 31.93kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.86kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 106.07kB | |
|
|
- | 104.13kB | TIF |
|
|
- | 44.76kB | TIF |
|
|
- | 46.71kB | |
|
|
- | 7.37kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 580.31kB | |
|
|
- | 622.70kB | STP |
|
|
- | 2.13MB | IGS |
|
|
- | 2.28kB | JT |
Numero articolo 97.041.4053.1
RST® POWER Connettori, diritto, Numero di poli 4, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 50 A, Diametro del cavo 15 - 25 mm, Colore della codifica / inserto Nero