Torna alla panoramica
Connettori RST50I4S B1 ZR7 S SW
Numero articolo 97.041.4253.1
RST® POWER Connettori, diritto, Numero di poli 4, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 50 A, Diametro del cavo 20 - 32 mm, Colore della codifica / inserto Nero
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 97.041.4253.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettori RST50I4S B1 ZR7 S SW |
| EAN | 4049088140921 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 304 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 256 mm |
| Altezza imballata | 202 mm |
| Peso lordo imballato | 3334 g |
| Volume confezionato | 15720 ccm |
| Peso netto parte singola | 152.8 g |
| Volume della parte individuale | 786 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 50 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 0.4 mOhm |
| Bloccabile | sì |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | 1, 2, 3, PE |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
Dati di connessione
| Diametro cavo max. | 32 mm |
|---|---|
| Diametro cavo | 20 mm |
| Sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 4 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 16 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 4 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza sguainatura | 80 mm |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Sezione cavo multipolare flessibile | 4 mm² |
| Sezione cavo multipolare flessibile | 6 mm² |
Esecuzione
| Esecuzione | Presa |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Grado di protezione (IP) | IP66/IP67/IP69 |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.407 kWh/St |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 145 mm |
|---|---|
| larghezza | 65 mm |
| Altezza | 65 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore per building installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 97.042.4253.1 | Connettori RST50I4S S1 ZR7 S SW | | |
| 97.042.5553.1 | Connettore da pannello RST50I4S S1 ZM02V SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 571.31kB | |
| | - | 163.70kB | |
| | - | 13.64kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 377.34kB | |
| | - | 321.51kB | |
| | - | 31.93kB | |
| | - | 8.75MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 107.44kB | |
| | - | 105.54kB | TIF |
| | - | 45.38kB | TIF |
| | - | 47.31kB | |
| | - | 7.37kB | DXF |
Numero articolo 97.041.4253.1
RST® POWER Connettori, diritto, Numero di poli 4, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 50 A, Diametro del cavo 20 - 32 mm, Colore della codifica / inserto Nero