Torna alla panoramica
Contatto spina 4/12
Numero articolo 05.545.9100.8
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.545.9100.8 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Contatto spina 4/12 |
| EAN | 4049088213465 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 90 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 70 mm |
| Altezza imballata | 20 mm |
| Peso lordo imballato | 132.43 g |
| Volume confezionato | 126 ccm |
| Peso netto parte singola | 1.3 g |
| Volume della parte individuale | 1.26 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Generale
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 4 mm² |
|---|---|
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 4 mm² |
| Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA min. | 12 AWG |
| Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA max. | 12 AWG |
| Tipo di attacco | Crimpare |
| Materiale | Rame |
| Diametro del pin di contatto | 2.5 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Contatto per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Contatto per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Contatto per connettori industriali |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 95.101.0800.0 | Pinza a crimpare . | | |
| 05.502.5200.0 | Registrazione contatti 6 | | |
| 05.502.5000.0 | Inserto a crimpare H | | |
| 05.502.0710.0 | Estrattore MOD. 10POL. | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 102.24kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 67.22kB | |
| | - | 65.09kB | TIF |
| | - | 1.18MB | DXF |
Numero articolo 05.545.9100.8