Torna alla panoramica
Pinza a crimpare .
Numero articolo 95.101.0800.0
Crimping tool kit
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 95.101.0800.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Pinza a crimpare . |
| EAN | 4015573446977 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 82032000 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 230 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 260 mm |
| Altezza imballata | 55 mm |
| Peso lordo imballato | 1021.6 g |
| Volume confezionato | 3289 ccm |
| Peso netto parte singola | 959.2 g |
| Volume della parte individuale | 3289 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Esecuzione/Azionamento | Meccanico, con inserti scambiabili |
|---|---|
| Forma crimpare | Altro |
| Dispositivo di tenuta | sì |
| Diametro e tipo di contatto | senza |
| Cutter | No |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attrezzo a crimpare per capocorda/connettore, puntale, schermo ? |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Strumento manuale (altro, non specificato) |
| ETIM 4.0 | Attrezzo a crimpare per capocorda/connettore, puntale, schermo ? |
| ETIM 3.0 | Attrezzo a crimpare per capocorda/connettore, puntale, schermo ? |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21049090 |
| ETIM 8.0 | EC000168 |
| ETIM 9.0 | EC000168 |
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
| | - | 51.67kB | |
| | - | 78.61kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 18.44kB | |
| | - | 16.70kB | TIF |
Numero articolo 95.101.0800.0
Crimping tool kit