Torna alla panoramica
Contatto spina 6/10
Numero articolo 05.545.9500.8
revos, male contact 6/10
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.545.9500.8 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Contatto spina 6/10 |
| EAN | 4049088213502 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 115 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 90 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 1605 g |
| Volume confezionato | 103.5 ccm |
| Peso netto parte singola | 3.231 g |
| Volume della parte individuale | 2.07 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Contatto per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Contatto per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Contatto per connettori industriali |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.4400.0 | Estrattore 4,0MM | | |
| 95.101.0800.0 | Pinza a crimpare . | | |
| 05.502.5200.0 | Registrazione contatti 6 | | |
| 05.502.5000.0 | Inserto a crimpare H | | |
| 05.502.0710.0 | Estrattore MOD. 10POL. | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 93.23kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 71.33kB | |
| | - | 69.16kB | TIF |
| | - | 1.18MB | DXF |
| | - | 20.19kB | JPG |
Numero articolo 05.545.9500.8
revos, male contact 6/10