Torna alla panoramica
Contatto spina D 1,6- 1,5 QMM
Numero articolo 05.544.4429.8
Male contact, turned Ø 1,6 mm, 1,5 mm2, AWG 16, Ag
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.544.4429.8 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Contatto spina D 1,6- 1,5 QMM |
| EAN | 4015573450561 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 135 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 80 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 65.38 g |
| Volume confezionato | 108 ccm |
| Peso netto parte singola | 0.63 g |
| Volume della parte individuale | 10.8 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
|---|---|
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 1.5 mm² |
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 1.5 mm² |
| Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA min. | 16 AWG |
| Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA max. | 16 AWG |
| Tipo di attacco | Crimpare |
| Materiale | Ottone |
| Contatto massivo | sì |
| Diametro del pin di contatto | 1.6 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Resistenza di contatto | 5 mOhm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Contatto per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Contatto per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Contatto per connettori industriali |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.3100.0 | Registrazione contatti 1 | | |
| 05.502.2100.0 | Inserto a crimpare B | | |
| 95.101.0800.0 | Pinza a crimpare . | | |
| 05.502.0710.0 | Estrattore MOD. 10POL. | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 102.10kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 96.40kB | |
| | - | 443.52kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.75kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 60.74kB | |
| | - | 58.24kB | TIF |
| | - | 18.03kB | TIF |
| | - | 19.79kB | |
| | - | 2.24MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 133.41kB | |
| | - | 42.38kB | STP |
| | - | 59.18kB | IGS |
| | - | 19.19kB | JT |
Numero articolo 05.544.4429.8
Male contact, turned Ø 1,6 mm, 1,5 mm2, AWG 16, Ag