Torna alla panoramica
Controdado M32 x 1,5
Numero articolo 05.505.0353.0
Locknut M32 x 1.5 in color light grey, polyamide
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.505.0353.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Controdado M32 x 1,5 |
| EAN | 4049088714801 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | TR |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 106 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 70 mm |
| Altezza imballata | 43 mm |
| Peso lordo imballato | 75.4 g |
| Volume confezionato | 319.06 ccm |
| Peso netto parte singola | 5.9 g |
| Volume della parte individuale | 31.906 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Resistenza all'impatto | IK09 |
|---|---|
| Materiale | Materiale plastico |
Esecuzione
| Esecuzione | Parte piccola |
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
| Z5.503.0853.0 | Pressacavo M32 x 1,5 18 - 25 LG | | |
| Z5.507.1753.0 | Pressacavo M32 x 1,5 15 - 21 LG | | |
| 75.456.0053.3 | Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA M32 LG | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 46.49kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Numero articolo 05.505.0353.0
Locknut M32 x 1.5 in color light grey, polyamide