Torna alla panoramica
Pressacavo M32 x 1,5 18 - 25 LG
Numero articolo Z5.503.0853.0
Cable Gland M32 x 1.5 for cable diameters 18 - 25 mm, light grey, polyamide, Locknut 05.505.0353.0 separately
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | Z5.503.0853.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Pressacavo M32 x 1,5 18 - 25 LG |
| EAN | 4049088385896 |
| Quantità minima d’ordine | 20 |
| Paese d'origine | TR |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 230 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 182 mm |
| Altezza imballata | 70 mm |
| Peso lordo imballato | 877.8 g |
| Volume confezionato | 2930.2 ccm |
| Peso netto parte singola | 39.9 g |
| Volume della parte individuale | 146.51 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Grado di protezione (IP) | IP66/IP68 |
|---|---|
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
Esecuzione
| Esecuzione | Parte piccola |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Pressacavo |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Avvitamento del cavo (installazione elettrica, componenti) |
| ETIM 4.0 | Pressacavo |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| 05.505.0353.0 | Controdado M32 x 1,5 | | |
| 75.456.0053.3 | Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA M32 LG | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 144.61kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 408.00kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 106.15kB | |
| | - | 104.04kB | TIF |
| | - | 2.02MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 534.30kB | |
| | - | 1.32MB | STP |
| | - | 3.40MB | IGS |
| | - | 672.08kB | JT |
Numero articolo Z5.503.0853.0
Cable Gland M32 x 1.5 for cable diameters 18 - 25 mm, light grey, polyamide, Locknut 05.505.0353.0 separately