Torna alla panoramica
Coperchio per spine GL
Numero articolo 06.563.9253.0
RST16i5/4 cover piece, for covering unused male connectors, color light grey
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 06.563.9253.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Coperchio per spine GL |
| EAN | 4049088506529 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 202 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 165 mm |
| Altezza imballata | 56 mm |
| Peso lordo imballato | 270 g |
| Volume confezionato | 1866 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.2 g |
| Volume della parte individuale | 18.66 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori plug-in building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Installazione plug in per edifici (parte elettrica non specificata) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 101.21kB | |
| | - | 11.73kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 66.95kB | |
| | - | 64.82kB | TIF |
| | - | 1.73MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 593.28kB | |
| | - | 145.78kB | STP |
| | - | 471.42kB | IGS |
| | - | 95.85kB | JT |
Numero articolo 06.563.9253.0
RST16i5/4 cover piece, for covering unused male connectors, color light grey