Torna alla panoramica
Custodia fissa BAS GUE GA 16 50 A
Numero articolo 70.320.1638.0
Bottom-base-EMV revos basic made of aluminum, with double locking lever, open, low version, 16-poles
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 70.320.1638.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia fissa BAS GUE GA 16 50 A |
| EAN | 4015573434998 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 140 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 80 mm |
| Altezza imballata | 30 mm |
| Peso lordo imballato | 160.9 g |
| Volume confezionato | 120 ccm |
| Peso netto parte singola | 157.9 g |
| Volume della parte individuale | 120 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 16 |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Montaggio (imbocco) |
| Dispositivo di bloccaggio | Due leve di bloccaggio trasversali |
| Ingresso cavo | senza |
| Tipo di imbocco cavo | senza |
| Con pressacavo | No |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | sì |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 113 mm |
| larghezza | 48 mm |
| Altezza | 30 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Custodia per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
Conformità del prodotto
| ROHS conformity status | Conforme alle eccezioni |
|---|---|
| ROHS Eccezioni | III-6(b) |
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
| 72.713.1453.0 | Inserto spina POW STC 12/2 DE | | |
| 72.703.1453.0 | Inserto femmina POW BUC 12/2 DE | | |
| 73.700.4058.0 | Inserto femmina HD BUC 40 25 | | |
| 72.713.4253.0 | Inserto spina POW STC 6/36 DF | | |
| 73.710.4058.0 | Inserto spina HD STC 40 25 | | |
| 72.703.4253.0 | Inserto femmina POW BUC 6/36 DF | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 76.33kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.88kB |
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
| | - | 46.87kB | |
| | - | 44.74kB | TIF |
| | - | 20.62kB | |
| | - | 18.86kB | TIF |
| | - | 18.34kB | |
| | - | 2.05MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 224.82kB | |
| | - | 635.95kB | STP |
| | - | 1.26MB | IGS |
| | - | 254.62kB | JT |
Numero articolo 70.320.1638.0
Bottom-base-EMV revos basic made of aluminum, with double locking lever, open, low version, 16-poles