Torna alla panoramica
Inserto spina POW STC 12/2 DE
Numero articolo 72.713.1453.0
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 72.713.1453.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Inserto spina POW STC 12/2 DE |
| EAN | 4049088168550 |
| Quantità minima d’ordine | 5 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 95 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 195 mm |
| Altezza imballata | 55 mm |
| Peso lordo imballato | 407.4 g |
| Volume confezionato | 1018.875 ccm |
| Peso netto parte singola | 70.7 g |
| Volume della parte individuale | 203.775 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Esecuzione | Inserto pin |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Colore | grigio |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Adatto per montaggio modulare | No |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | Crimpare |
|---|---|
| Numero di poli | 12 |
| Con protezione filo | No |
| Contatto di protezione | sì |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 0.14 mm² |
|---|---|
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 6 mm² |
Esecuzione
| Con custodia | No |
|---|
Contatti
| Materiale del contatto | Vedi contatti |
|---|---|
| Superficie | Vedi contatti |
Dati tecnici DIN EN 61984
| Tensione nominale | 690 V |
|---|---|
| Corrente nominale | 40 A |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Inserto per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Inserto per connettori industriali |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 05.545.7900.8 | Contatto spina 0,14-0,37/26-22 | | |
| 05.545.9500.8 | Contatto spina 6/10 | | |
| 05.545.8100.8 | Contatto spina 0,75/18 | | |
| 05.545.8200.8 | Contatto spina 1,0/18 | | |
| 05.545.8000.8 | Contatto spina 0,5/20 | | |
| 05.545.9300.8 | Contatto spina 2,5/14 | | |
| 05.545.9200.8 | Contatto spina 1,5/16 | | |
| 05.545.8300.8 | Contatto spina 1,5/16 | | |
Compatibile con
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Scheda tecnica | - | 108.45kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 45.12kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 39.31kB | |
| Omologazione UR | - | 524.52kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.18kB |
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
| Disegni cliente | - | 55.71kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 53.63kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 2.17MB | DXF |
Numero articolo 72.713.1453.0