Torna alla panoramica
Custodia fissa BAS GUM GP 16 B
Numero articolo 71.425.1637.0
Bottom-base revos basic metal-series without coating, with single locking lever and protective cover, low version, 16-poles
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 71.425.1637.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia fissa BAS GUM GP 16 B |
| EAN | 4049088350610 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 260 mm |
| Altezza imballata | 29 mm |
| Peso lordo imballato | 241 g |
| Volume confezionato | 750 ccm |
| Peso netto parte singola | 215 g |
| Volume della parte individuale | 750 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | nudo |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 16 |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Montaggio (imbocco) |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | senza |
| Con pressacavo | No |
| Coperchio a cerniera | sì |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 113 mm |
| larghezza | 95 mm |
| Altezza | 29 mm |
Classificazione
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ETIM 4.0 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Custodia per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 70.300.1602.0 | Inserto femmina BAS BUS 16 2,5 50 AG | | |
| 70.415.1653.0 | Inserto spina BAS STP 16 2,5 50 AG | | |
| 70.310.1602.0 | Inserto spina BAS STS 16 2,5 50 AG | | |
| 70.810.3256.0 | Inserto spina BAS STCK 32 50 PC | | |
| 70.405.1653.0 | Inserto femmina BAS BUP 16 2,5 50 AG | | |
| 70.800.3256.0 | Inserto femmina BAS BUCK 32 50 PC | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 127.26kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 444.96kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
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
| | - | 73.34kB | |
| | - | 71.29kB | TIF |
| | - | 1.34MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 372.21kB | |
| | - | 1.64MB | STP |
| | - | 4.30MB | IGS |
| | - | 901.04kB | JT |
Numero articolo 71.425.1637.0
Bottom-base revos basic metal-series without coating, with single locking lever and protective cover, low version, 16-poles