Torna alla panoramica
Inserto femmina BAS BUP 16 2,5 50 AG
Numero articolo 70.405.1653.0
Female insert revos basic, 16-poles, rated current: 16A, rated voltage:500V, with silver-plated contacts
Dati commerciali
|
Codice
|
70.405.1653.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Inserto femmina BAS BUP 16 2,5 50 AG
|
|
EAN
|
4049088257926
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
200 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
100 mm
|
|
Altezza imballata
|
34 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
85.62 g
|
|
Volume confezionato
|
680 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
83.49 g
|
|
Volume della parte individuale
|
680 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
1 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Esecuzione
|
Inserto femmina
|
|---|---|
|
Dimensione (secondo DIN 43880)
|
16
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Colore
|
grigio
|
|
Cicli di accoppiamento
|
500
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Adatto per montaggio modulare
|
No
|
|
Range di temperatura di esercizio minima
|
-40 °C
|
|
Range di temperatura di esercizio massima
|
120 °C
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco
|
Attacco ad innesto
|
|---|---|
|
Numero di poli
|
16
|
|
Numero totale di poli senza contatto terra
|
16
|
|
Con protezione filo
|
No
|
|
Sezione minima conduttore rigido/semirigido
|
0.5 mm²
|
|
Sezione massima conduttore rigido/semirigido
|
2.5 mm²
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Tensione nominale sec. UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Corrente nominale sec. UL
|
13 A
|
|
Corrente nominale sec. CSA
|
13 A
|
|
Sezione minima conduttore filo flessibile
|
26 AWG
|
|
Sezione massima conduttore filo flessibile
|
14 AWG
|
Esecuzione
|
Con custodia
|
No
|
|---|
Contatti
|
Materiale del contatto
|
Lega in rame
|
|---|---|
|
Superficie
|
Placcato argento
|
|
Resistenza di contatto
|
5 mOhm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
9 mm
|
Dati tecnici DIN EN 61984
|
Tensione nominale
|
500 V
|
|---|---|
|
Corrente nominale
|
16 A
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
6 kV
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Inserto per connettori industriali
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Inserto per connettori industriali
|
|
ETIM 4.0
|
Inserto per connettori industriali
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| Z5.553.2921.0 | Spine di prova ST 2 / 2.3 ROT |
|
|
Compatibile con
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 155.36kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 67.47kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 97.87kB | |
|
|
- | 95.52kB | TIF |
|
|
- | 7.11MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 406.83kB | |
|
|
- | 7.51MB | STP |
|
|
- | 18.18MB | IGS |
|
|
- | 2.89MB | JT |
Numero articolo 70.405.1653.0
Female insert revos basic, 16-poles, rated current: 16A, rated voltage:500V, with silver-plated contacts