Torna alla panoramica
Custodia fissa BAS GUM GR 16 M25 B1
Numero articolo 71.440.1637.1
Bottom-base revos basic metal-series without coating, with single locking lever and threaded hole M25 on the right and the left side, with protective cover, low version, 16-polig
Dati commerciali
|
Codice
|
71.440.1637.1
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Custodia fissa BAS GUM GR 16 M25 B1
|
|
EAN
|
4049088350672
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85389099
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
250 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
260 mm
|
|
Altezza imballata
|
57 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
375 g
|
|
Volume confezionato
|
1000 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
360 g
|
|
Volume della parte individuale
|
1000 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
1 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Materiale della custodia
|
alluminio
|
|---|---|
|
Colore
|
grigio
|
|
Superficie
|
nudo
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66
|
|
Resistena a UV
|
sì
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
Altro
|
|
Range di temperatura di esercizio minima
|
-40 °C
|
|
Range di temperatura di esercizio massima
|
120 °C
|
Esecuzione
|
Dimensione
|
16
|
|---|---|
|
Progettazione dell'alloggiamento
|
Montaggio in superficie (base)
|
|
Dispositivo di bloccaggio
|
Una leva di bloccaggio
|
|
Ingresso cavo
|
a due lati
|
|
Tipo di imbocco cavo
|
Filettatura
|
|
Con pressacavo
|
No
|
|
Dimensione filettatura M
|
25
|
|
Coperchio a cerniera
|
sì
|
|
Esecuzione EMC
|
No
|
|
Dimensione filettatura PG
|
|
|
Lunghezza
|
117 mm
|
|
larghezza
|
57 mm
|
|
Altezza
|
57 mm
|
Classificazione
|
ECLASS 8.1
|
Custodia per connettori industriali
|
|---|---|
|
ETIM 4.0
|
Custodia per connettori industriali
|
|
ETIM 3.0
|
Custodia per connettori di potenza
|
|
ETIM 6.0
|
EC000437
|
|
ETIM 7.0
|
EC000437
|
|
ECLASS 11
|
27440202
|
|
ETIM 8.0
|
EC000437
|
|
ETIM 9.0
|
EC000437
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 70.300.1602.0 | Inserto femmina BAS BUS 16 2,5 50 AG |
|
|
| 70.415.1653.0 | Inserto spina BAS STP 16 2,5 50 AG |
|
|
| 70.310.1602.0 | Inserto spina BAS STS 16 2,5 50 AG |
|
|
| 70.810.3256.0 | Inserto spina BAS STCK 32 50 PC |
|
|
| 70.405.1653.0 | Inserto femmina BAS BUP 16 2,5 50 AG |
|
|
| 70.800.3256.0 | Inserto femmina BAS BUCK 32 50 PC |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 128.16kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 444.96kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 77.96kB | |
|
|
- | 75.85kB | TIF |
|
|
- | 1.42MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 437.83kB | |
|
|
- | 1.59MB | STP |
|
|
- | 4.40MB | IGS |
|
|
- | 428.25kB | JT |
Numero articolo 71.440.1637.1
Bottom-base revos basic metal-series without coating, with single locking lever and threaded hole M25 on the right and the left side, with protective cover, low version, 16-polig