Distribution Box CPO DATA 6 KS-A
System gesis® CPO –Distribution Box for decentralised Data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel a hammer head rail serves as input for the data side. Six cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The Distribution Box therefore offers six decentralised distribution points for data technology.
| Codice | 98.530.0103.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distribution Box CPO DATA 6 KS-A |
| EAN | 4049088646096 |
| Quantità minima d’ordine | 5 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85371098 |
| Lunghezza imballato | 392 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 392 mm |
| Altezza imballata | 262 mm |
| Peso lordo imballato | 8460 g |
| Volume confezionato | 40260 ccm |
| Peso netto parte singola | 965 g |
| Volume della parte individuale | 8052 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
| Tipo di box di distribuzione | Datenverteiler |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP30 |
| Materiale della custodia | Metallo |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Trattamento superficie | zincato |
| Tipo di fissaggio | ja |
| Numero di uscite | 6 |
|---|---|
| Tipo di uscita | Key-Stone Cut-Out |
| Numero di ingressi | 1 |
|---|---|
| Tipo di ingressi | Hammerhead splint |
| Profondità | 50 mm |
|---|---|
| larghezza | 150 mm |
| Altezza | 200 mm |
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 445.32kB | |
| | - | 248.44kB | |
| | - | 91.62kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 317.26kB | |
| | - | 257.48kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 56.45kB | |
| | - | 54.37kB | TIF |
| | - | 1.40MB | DXF |
| | - | 27.21kB | PNG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 449.51kB | |
| | - | 2.50MB | STP |
| | - | 1.49MB | JT |
System gesis® CPO –Distribution Box for decentralised Data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel a hammer head rail serves as input for the data side. Six cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The Distribution Box therefore offers six decentralised distribution points for data technology.