Distribution Box CPO MIX 6/6
System gesis® CPO – Distribution Box, pre-wired for pluggable decentralised power and data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, a 5-pole gesis® CLASSIC, black coded, serves as input for the energy side. Each outer conductor is routed twice to a pluggable outgoing circuit. The six outlets are designed as 3-pole gesis® CLASSIC connectors and colour-coded in black. Power and data distribution is mechanically separated in the Distribution Box. An additional hammer head rail serves as input for the data side. Six cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The system distributor therefore offers six decentralised distribution points for data technology.
| Codice | 98.530.1207.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distribution Box CPO MIX 6/6 |
| EAN | 4049088701924 |
| Quantità minima d’ordine | 5 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85371098 |
| Lunghezza imballato | 392 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 392 mm |
| Altezza imballata | 262 mm |
| Peso lordo imballato | 8915 g |
| Volume confezionato | 40260 ccm |
| Peso netto parte singola | 1591 g |
| Volume della parte individuale | 8052 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
| Tipo di box di distribuzione | Energie- und Datenverteiler |
|---|---|
| Tensione nominale | 400 V |
| Corrente nominale | 20 A |
| Grado di protezione (IP) | IP30 |
| Materiale della custodia | Metallo |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Trattamento superficie | zincato |
| Numero di uscite | 12 |
|---|---|
| Selezione di fase | L1-L3 |
| Selezione di fase | 2 |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Dispositivo di bloccaggio | integrato nel connettore |
| Tipo di uscita | 6x gesis® CLASSIC (GST18i3) / 6x Key-Stone (RJ45) |
| Numero di ingressi | 2 |
|---|---|
| Tipo di ingressi | 1x gesis® CLASSIC, 1x Hammerhead splint |
| Tipo di connettore ingresso | Spina GST18i5 |
| Profondità | 50 mm |
|---|---|
| larghezza | 200 mm |
| Altezza | 250 mm |
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 92.932.3053.1 | Connettori GST18I3S S1CZR1 SW | | |
| 92.953.4053.1 | Connettori GST18I5S B1 ZR1 SW | | |
| 92.238.1000.1 | Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25 10SW | | |
| 92.258.3000.1 | Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 25 30SW | | |
| 92.238.5000.1 | Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25 50SW | | |
| 92.238.3000.1 | Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25 30SW | | |
| 92.258.5000.1 | Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 25 50SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 445.32kB | |
| | - | 248.44kB | |
| | - | 102.67kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 317.26kB | |
| | - | 257.48kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 70.11kB | |
| | - | 68.03kB | TIF |
| | - | 2.30MB | DXF |
| | - | 27.21kB | PNG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 780.86kB | |
| | - | 4.89MB | STP |
| | - | 2.57MB | JT |
System gesis® CPO – Distribution Box, pre-wired for pluggable decentralised power and data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, a 5-pole gesis® CLASSIC, black coded, serves as input for the energy side. Each outer conductor is routed twice to a pluggable outgoing circuit. The six outlets are designed as 3-pole gesis® CLASSIC connectors and colour-coded in black. Power and data distribution is mechanically separated in the Distribution Box. An additional hammer head rail serves as input for the data side. Six cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The system distributor therefore offers six decentralised distribution points for data technology.