Distribution Box CPO MIX 9/9 VER.
System gesis® CPO – – Distribution Box, pre-wired for pluggable decentralised power and data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, two cable glands serve as input and forwarding for the energy side. An internal terminal block is available for the power supply. Each outer conductor is routed three times to a pluggable outgoing circuit. The nine outlets are designed as 3-pole gesis® CLASSIC connectors and colour-coded in black. Power and data distribution is mechanically separated in the Distribution Box. An additional hammer head rail serves as input for the data side. Nine cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The system distributor therefore offers nine decentralised distribution points for data technology.
Scegli da Wieland, ordina dal tuo rivenditore. Trova il partner commerciale che offre gli articoli Wieland che desideri.
Acquista presso un rivenditore| Codice | 98.530.1300.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distribution Box CPO MIX 9/9 VER. |
| EAN | 4049088645495 |
| Quantità minima d’ordine | 5 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85371098 |
| Lunghezza imballato | 392 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 392 mm |
| Altezza imballata | 262 mm |
| Peso lordo imballato | 13360 g |
| Volume confezionato | 40260 ccm |
| Peso netto parte singola | 2560 g |
| Volume della parte individuale | 8052 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
| Tipo di box di distribuzione | Energie- und Datenverteiler |
|---|---|
| Tensione nominale | 400 V |
| Corrente nominale | 20 A |
| Grado di protezione (IP) | IP30 |
| Materiale della custodia | Metallo |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Trattamento superficie | zincato |
| Selezione di fase | L1-L3 |
|---|---|
| Selezione di fase | 3 |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Dispositivo di bloccaggio | integrato nel connettore |
| Tipo di uscita | 9x gesis® CLASSIC (GST18i3) / 9x Key-Stone (RJ45) |
| Numero di ingressi | 2 |
|---|---|
| Tipo di ingressi | 1x Cable gland, 1x Hammerhead splint |
| Profondità | 50 mm |
|---|---|
| larghezza | 225 mm |
| Altezza | 400 mm |
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 92.932.3053.1 | Connettori GST18I3S S1CZR1 SW | | |
| 92.238.1000.1 | Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25 10SW | | |
| 92.238.5000.1 | Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25 50SW | | |
| 92.238.3000.1 | Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25 30SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Manuale | - | 445.32kB | |
| Istruzioni di montaggio | - | 248.44kB | |
| Scheda tecnica | - | 102.04kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 317.26kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 257.48kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 75.13kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 73.04kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 2.56MB | DXF |
| Immagini del gruppo di prodotti | - | 27.21kB | PNG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 1.03MB | |
| Dati CAD STEP | - | 6.82MB | STP |
| Dati CAD JT | - | 3.42MB | JT |
Retailer
System gesis® CPO – – Distribution Box, pre-wired for pluggable decentralised power and data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel, two cable glands serve as input and forwarding for the energy side. An internal terminal block is available for the power supply. Each outer conductor is routed three times to a pluggable outgoing circuit. The nine outlets are designed as 3-pole gesis® CLASSIC connectors and colour-coded in black. Power and data distribution is mechanically separated in the Distribution Box. An additional hammer head rail serves as input for the data side. Nine cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The system distributor therefore offers nine decentralised distribution points for data technology.
Scegli da Wieland, ordina dal tuo rivenditore. Trova il partner commerciale che offre gli articoli Wieland che desideri.
Acquista presso un rivenditore