Distributore per piccoli impianti WIV GST18I3 20kVA
System gesis® WIV – Distributore di sistema precablato con alimentazione a innesto tramite alimentazione trifase RST50 o 32 A CEKON per un carico allacciato massimo di 20 kVA. Uscite preconnettorizzate con connettori GST18® approvati secondo la norma DIN EN 61535.Ogni circuito è dotato di fusibile individuale<(>,<)> le uscite sono protette da interruttore differenziale 16 A.Diverse connessioni possono essere attivate o disattivate tramite un interruttore principale comune. Il sistema di distribuzione è costituito da linee in uscita commutabili e non commutabili. Se necessario, l'illuminazione di emergenza o/i sistemi di raffreddamento, ad esempio, possono essere azionati tramite le prese non commutabili. Sono adatti anche per ampliare le installazioni esistenti e sono facili da mettere in servizio. Nella fornitura è compreso un cavo adattatore da 3 m, 32 A CEKON a RST50.
| Codice | 93.053.6009.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distributore per piccoli impianti WIV GST18I3 20kVA |
| EAN | 4049088461828 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85371098 |
| Lunghezza imballato | 600 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 400 mm |
| Altezza imballata | 200 mm |
| Peso lordo imballato | 8000 g |
| Volume confezionato | 77072 ccm |
| Peso netto parte singola | 7000 g |
| Volume della parte individuale | 77072 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
| Materiale dell'alloggiamento | Robustes Polycarbonat |
|---|---|
| Colore della custodia | Grigio elettrico |
| Quadri in bassa tensione | IEC 61439 |
| Condizioni ambientali | stanze asciutte |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Classe di protezione | IP40 |
| Tipo di montaggio | Parete |
| Schema elettrico | im Lieferumfang |
| Elenco delle parti e disegno dimensionale | auf Anfrage |
| Sistema plug-in | GST18 |
|---|---|
| Potenza di uscita | 20 kVA |
| Numero di uscite commutabili Monofsae 3 poli | 12 |
| Numero di uscite commutabili Trifase 5 poli | 1 |
| Numero di uscite non commutabili Monofase 3 poli | 2 |
| Numero di uscite non commutabili Presa Schuko | 2 |
| Interruttore differenziale 4 poli 40A 30mA | 1 |
|---|---|
| Interruttore automatico unipolare B 16A | 14 |
| Interruttore automatico tripolare B 16A | 1 |
| Interruttore generale 63A | 1 |
| Carico collegato | 20 kVA |
|---|---|
| Backup massimo | 32 A |
| può essere collegato con | RST50 |
| Cavo di collegamento CEE 32A a RST50 | im Lieferumfang |
| Lunghezza del cavo di collegamento | 3 m |
| Profondità | 155 mm |
|---|---|
| larghezza | 315 mm |
| Altezza | 630 mm |
| ETIM 5.0 | Distributore per piccoli impianti |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| 92.232.1010.1 | Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 15W 10SW | | |
| 92.932.3053.1 | Connettori GST18I3S S1CZR1 SW | | |
| 92.232.1007.1 | Cavo preconfezionato GST18I3K1BD 15 10SW | | |
| 92.932.3053.0 | Connettori GST18I3S S1CZR1 WS | | |
| 92.257.1000.1 | Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 15 10SW | | |
| 92.232.1007.2 | Cavo preconfezionato GST18I3K1BD 15 10WS | | |
| 92.232.5007.1 | Cavo preconfezionato GST18I3K1BD 15 50SW | | |
| 92.232.5010.1 | Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 15W 50SW | | |
| 92.232.5000.2 | Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 15 50WS | | |
| 92.257.5000.1 | Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 15 50SW | | |
| 92.257.5000.2 | Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 15 50WS | | |
| 92.232.5007.2 | Cavo preconfezionato GST18I3K1BD 15 50WS | | |
| 92.232.1000.2 | Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 15 10WS | | |
| 92.257.1000.2 | Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 15 10WS | | |
| 92.953.4053.0 | Connettori GST18I5S B1 ZR1 WS | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Manuale | - | 2.36MB | |
| Istruzioni di montaggio | - | 939.70kB | |
| Scheda tecnica | - | 190.65kB | |
| Testi per gara d'appalto (DOCX) | - | 12.61kB | DOCX |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 344.01kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 197.74kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.87kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 190.24kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 188.16kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 8.46MB | DXF |
| Immagini del gruppo di prodotti | - | 27.21kB | PNG |
System gesis® WIV – Distributore di sistema precablato con alimentazione a innesto tramite alimentazione trifase RST50 o 32 A CEKON per un carico allacciato massimo di 20 kVA. Uscite preconnettorizzate con connettori GST18® approvati secondo la norma DIN EN 61535.Ogni circuito è dotato di fusibile individuale<(>,<)> le uscite sono protette da interruttore differenziale 16 A.Diverse connessioni possono essere attivate o disattivate tramite un interruttore principale comune. Il sistema di distribuzione è costituito da linee in uscita commutabili e non commutabili. Se necessario, l'illuminazione di emergenza o/i sistemi di raffreddamento, ad esempio, possono essere azionati tramite le prese non commutabili. Sono adatti anche per ampliare le installazioni esistenti e sono facili da mettere in servizio. Nella fornitura è compreso un cavo adattatore da 3 m, 32 A CEKON a RST50.