Torna alla panoramica
Distributori GST15I2V 2P1T W WS
Numero articolo 91.020.1053.0
gesis® MINI Distributore a T, senza possibilità di fissaggio, collegabile in cascata, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Bianco
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 91.020.1053.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distributori GST15I2V 2P1T W WS |
| EAN | 4049088225307 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 202 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 165 mm |
| Altezza imballata | 56 mm |
| Peso lordo imballato | 830 g |
| Volume confezionato | 1866 ccm |
| Peso netto parte singola | 8.1 g |
| Volume della parte individuale | 18.66 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 1 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Bianco |
| Marcatura del polo | L, N |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 9016 |
Esecuzione
| Tipo di box di distribuzione | Distributore a T |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 2 |
| Tipo di fissaggio | No |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.034 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 110 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 34.4 mm |
|---|---|
| larghezza | 18.1 mm |
| Altezza | 29.5 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 07.418.9153.1 | Piastrina di supporto GST15 h-/H-VT | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 100.72kB | |
| | - | 13.50kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 510.99kB | |
| | - | 28.82kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 62.61kB | |
| | - | 60.48kB | TIF |
| | - | 16.51kB | TIF |
| | - | 18.24kB | |
| | - | 2.53MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 349.45kB | |
| | - | 418.84kB | STP |
| | - | 1.02MB | IGS |
| | - | 250.63kB | JT |
Numero articolo 91.020.1053.0
gesis® MINI Distributore a T, senza possibilità di fissaggio, collegabile in cascata, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Bianco