Torna alla panoramica
Distributori GST15I5Z 1P1 V WS
Numero articolo 91.050.5953.0
gesis® MINI Accoppiatore intermedio, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 1, Colore della codifica / inserto Bianco
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 91.050.5953.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distributori GST15I5Z 1P1 V WS |
| EAN | 4049088016516 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 259 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 130 mm |
| Altezza imballata | 81 mm |
| Peso lordo imballato | 1020 g |
| Volume confezionato | 2727 ccm |
| Peso netto parte singola | 10.149 g |
| Volume della parte individuale | 27.27 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 1 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Bianco |
| Marcatura del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 9016 |
Esecuzione
| Tipo di box di distribuzione | Accoppiatore intermedio |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 1 |
| Tipo di fissaggio | No |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.045 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 32.4 mm |
|---|---|
| larghezza | 32 mm |
| Altezza | 12.5 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 117.39kB | |
| | - | 13.50kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 28.82kB | |
| | - | 510.99kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 91.50kB | |
| | - | 89.38kB | TIF |
| | - | 14.13kB | TIF |
| | - | 15.81kB | |
| | - | 2.59MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 406.40kB | |
| | - | 657.14kB | STP |
| | - | 1.30MB | IGS |
| | - | 274.98kB | JT |
Numero articolo 91.050.5953.0
gesis® MINI Accoppiatore intermedio, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 1, Colore della codifica / inserto Bianco