Torna alla panoramica
Distributori GST18I5V 3P1 B V BL01
Numero articolo 92.050.7353.0
gesis® CLASSIC Distributore - H, con possibilità di collegamento a 07.413.6853.1/0, Numero di poli 5, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 6 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 92.050.7353.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distributori GST18I5V 3P1 B V BL01 |
| EAN | 4049088350917 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 200 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 175 mm |
| Altezza imballata | 95 mm |
| Peso lordo imballato | 1175 g |
| Volume confezionato | 2964 ccm |
| Peso netto parte singola | 53.7 g |
| Volume della parte individuale | 230.65 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 6 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 50 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 6 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Blu chiaro |
| Marcatura del polo | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 5012 |
Esecuzione
| Tipo di box di distribuzione | Distributore - H |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 3 |
| Tipo di fissaggio | sì |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.224 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 59 mm |
|---|---|
| larghezza | 57.4 mm |
| Altezza | 40 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS | | |
| 07.413.6853.1 | Piastrina di supporto GST18 VERTEILER SW | | |
| 05.566.9253.0 | Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 138.30kB | |
| | - | 11.97kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 91.69kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.86kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 74.05kB | |
| | - | 72.02kB | TIF |
| | - | 36.11MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Numero articolo 92.050.7353.0
gesis® CLASSIC Distributore - H, con possibilità di collegamento a 07.413.6853.1/0, Numero di poli 5, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 6 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Colore della codifica / inserto Blu chiaro