Torna alla panoramica
Distributori RST08i2VL2P1YF V SW
Numero articolo 4L.020.1143.1
RST® MICRO Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 8 A, Numero di poli 2, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo 1, 2/N, Colore della codifica / inserto Nero, Codifica numero RAL/inserto portaco
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 4L.020.1143.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distributori RST08i2VL2P1YF V SW |
| EAN | 4049088557576 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 264 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 181 mm |
| Altezza imballata | 116 mm |
| Peso lordo imballato | 1513 g |
| Volume confezionato | 5543 ccm |
| Peso netto parte singola | 28.22 g |
| Volume della parte individuale | 68.82 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 8 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 2.5 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | 1, 2/N |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 9005 |
Dati tecnici UL
| Tensione nominale UL | 400 V |
|---|---|
| Corrente nominale UL | 8 A |
| Degree of protection (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
| Classificazione UL involucro | UL-V2 |
Esecuzione
| Tipo di box di distribuzione | Box di distribuzione compatto |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 2 |
| Tipo di fissaggio | sì |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
Materiale
| Materiale della custodia | TPU |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.168 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 80 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 50.6 mm |
|---|---|
| larghezza | 37 mm |
| Altezza | 22.8 mm |
Classificazione
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 41.021.3043.1 | Connettori RST08i3/2S B1 ZR1 H SW | | |
| 41.022.3043.1 | Connettori RST08i3/2S S1 ZR1 H SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 2.47MB | |
| | - | 185.50kB | |
| | - | 13.78kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 44.55kB | |
| | - | 37.08kB | |
| | - | 1.07MB | |
| | - | 971.92kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 610.11kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 137.16kB | |
| | - | 134.89kB | TIF |
| | - | 11.52MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 507.04kB | |
| | - | 1.21MB | STP |
| | - | 3.82MB | IGS |
| | - | 526.85kB | JT |
Numero articolo 4L.020.1143.1
RST® MICRO Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 8 A, Numero di poli 2, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo 1, 2/N, Colore della codifica / inserto Nero, Codifica numero RAL/inserto portaco