Distributori RST08i3VL3G1HF V L KG
RST® MICRO Blocco di distribuzione 1E / 3A, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 8 A, Numero di poli 3, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo 1, 2, PE, Codifica meccanica sì, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia, C
|
Codice
|
4L.030.0351.8
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Distributori RST08i3VL3G1HF V L KG
|
|
EAN
|
4049088575372
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
|
Lunghezza imballato
|
264 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
181 mm
|
|
Altezza imballata
|
116 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
2149.5 g
|
|
Volume confezionato
|
5543 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
41.4 g
|
|
Volume della parte individuale
|
110.86 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
|
Corrente nominale
|
8 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
50 V / 120 V
|
|
Tensione nominale 2
|
120 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
2.5 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Codifica meccanica
|
sì
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Grigio ghiaia
|
|
Marcatura del polo
|
1, 2, PE
|
|
Codifica numero RAL/inserto portacontatti
|
7032
|
|
Tensione nominale UL
|
400 V
|
|---|---|
|
Corrente nominale UL
|
8 A
|
|
Degree of protection (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
|
Classificazione UL involucro
|
UL-V2
|
|
Tipo di box di distribuzione
|
Box di distribuzione compatto
|
|---|---|
|
Numero di ingressi
|
1
|
|
Numero di uscite
|
3
|
|
Tipo di fissaggio
|
sì
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Materiale della custodia
|
TPU
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.219 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
80 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
|
Lunghezza
|
50.6 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
47.8 mm
|
|
Altezza
|
22.8 mm
|
|
ECLASS 8.1
|
Distributore compatto per Building Installation ad innesto
|
|---|---|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 41.032.3051.8 | Connettori RST08i3 S S1 ZR1SHL KG |
|
|
| 41.031.3051.8 | Connettori RST08i3 S B1 ZR1SHL KG |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 2.47MB | |
|
|
- | 195.71kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44.55kB | |
|
|
- | 37.08kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 971.92kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 1.07MB | |
|
|
- | 610.11kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 151.58kB | |
|
|
- | 149.34kB | TIF |
|
|
- | 13.50MB | DXF |
|
|
- | 148.33kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 634.10kB | |
|
|
- | 1.74MB | STP |
|
|
- | 4.91MB | IGS |
|
|
- | 677.31kB | JT |
RST® MICRO Blocco di distribuzione 1E / 3A, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 8 A, Numero di poli 3, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo 1, 2, PE, Codifica meccanica sì, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia, C