Torna alla panoramica
Distributori RST16I2B 3P1 FGVG GL
Numero articolo 46.030.0154.0
RST® MINI Distributore compatto 1E / 3A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 2, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo L, N, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro, Codifica numero RAL/inserto
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 46.030.0154.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distributori RST16I2B 3P1 FGVG GL |
| EAN | 4049088344817 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85371098 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 134 mm |
| Altezza imballata | 69 mm |
| Peso lordo imballato | 358 g |
| Volume confezionato | 1711 ccm |
| Peso netto parte singola | 300 g |
| Volume della parte individuale | 1711 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Grigio chiaro |
| Colore della custodia separata (solo per versioni modulari) | Nero |
| Marcatura del polo | L, N |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 7035 |
Esecuzione
| Tipo di box di distribuzione | Distributore compatto |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 3 |
| Tipo di fissaggio | sì |
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
| Carico di infiammabilità | 1.637 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 159.6 mm |
|---|---|
| larghezza | 104 mm |
| Altezza | 57.2 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 06.563.8853.0 | Coperchio per spine GL | | |
| 06.563.8953.0 | Coperchio per spine GL | | |
| 06.563.8753.0 | Coperchio per prese GL | | |
| 06.563.8653.0 | Coperchio per prese GL | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 46.031.4554.0 | Connettori RST16I3/2S B1 ZT4 GL | | |
| 46.032.4554.0 | Connettori RST16I3/2S S1 ZT4 GL | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 68.48kB | |
| | - | 11.98kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 67.75kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 475.89kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 448.90kB | |
| | - | 3.40MB | STP |
| | - | 8.24MB | IGS |
| | - | 2.13MB | JT |
Numero articolo 46.030.0154.0
RST® MINI Distributore compatto 1E / 3A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 2, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo L, N, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro, Codifica numero RAL/inserto