Distributori RST16I5B 3P1 F G V BR
RST® MINI Distributore compatto 1E / 3A, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 5, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo 1, 2, 3, 4, 5, Colore della codifica / inserto marrone segnale, Codifica numero R
|
Codice
|
46.050.0150.4
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Distributori RST16I5B 3P1 F G V BR
|
|
EAN
|
4049088264962
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
CZ
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85371098
|
|
Lunghezza imballato
|
185 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
134 mm
|
|
Altezza imballata
|
69 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
395 g
|
|
Volume confezionato
|
1711 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
337 g
|
|
Volume della parte individuale
|
1711 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
1 pezzo/pezzi
|
|
Corrente nominale
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
50 V / 120 V
|
|
Tensione nominale 2
|
120 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
marrone segnale
|
|
Colore della custodia separata (solo per versioni modulari)
|
Nero
|
|
Marcatura del polo
|
1, 2, 3, 4, 5
|
|
Codifica numero RAL/inserto portacontatti
|
8002
|
|
Tensione nominale UL
|
600 V
|
|---|---|
|
Corrente nominale UL
|
16 A
|
|
Degree of protection (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
|
Tipo di box di distribuzione
|
Distributore compatto
|
|---|---|
|
Numero di ingressi
|
1
|
|
Numero di uscite
|
3
|
|
Tipo di fissaggio
|
sì
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
1.786 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
|
Lunghezza
|
160 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
104 mm
|
|
Altezza
|
57.2 mm
|
|
ETIM 5.0
|
Distributore compatto per Building Installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Distributore compatto per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 06.563.9053.1 | Coperchio per prese SW |
|
|
| 06.563.9153.1 | Coperchio per prese SW |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 46.052.4550.4 | Connettori RST16I5 S S1 ZT6S L BR |
|
|
| 46.051.4550.4 | Connettori RST16I5 S B1 ZT6S L BR |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 71.54kB | |
|
|
- | 11.97kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.50kB | |
|
|
- | 41.53kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 475.89kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 616.21kB | |
|
|
- | 3.45MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 113.80kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 452.13kB | |
|
|
- | 5.77MB | STP |
|
|
- | 14.73MB | IGS |
|
|
- | 3.76MB | JT |
RST® MINI Distributore compatto 1E / 3A, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 5, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo 1, 2, 3, 4, 5, Colore della codifica / inserto marrone segnale, Codifica numero R