Torna alla panoramica
Distributori RST20I5B 3P1 F VG SW
Numero articolo 96.050.0153.1
RST® CLASSIC Distributore compatto 1E / 3A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Numero di poli 5, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo 3, N, PE, 2, 1, Colore della codifica / inserto Nero, Codifica numero RAL/inserto
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 96.050.0153.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distributori RST20I5B 3P1 F VG SW |
| EAN | 4015573936454 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85371098 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 134 mm |
| Altezza imballata | 69 mm |
| Peso lordo imballato | 480 g |
| Volume confezionato | 1711 ccm |
| Peso netto parte singola | 269.142 g |
| Volume della parte individuale | 1711 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Colore della custodia separata (solo per versioni modulari) | Nero |
| Marcatura del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 9005 |
Esecuzione
| Tipo di box di distribuzione | Distributore compatto |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 3 |
| Tipo di fissaggio | sì |
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
| Carico di infiammabilità | 1.985 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 162 mm |
|---|---|
| larghezza | 104 mm |
| Altezza | 57.2 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| Z5.565.9853.1 | Coperchio per prese SW | | |
| 99.530.0000.7 | Coperchio per prese SW | | |
| 99.532.0000.7 | Coperchio per spine SW | | |
| 05.565.9953.1 | Coperchio per spine SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 96.052.4353.1 | Connettori RST20I5S S1 ZRY V SW | | |
| 96.053.4053.1 | Connettori RST20I5S B1 YR1 SW | | |
| 96.053.4153.1 | Connettori RST20I5S B1 YR2 SW | | |
| 96.052.4153.1 | Connettori RST20I5S S1 ZR2 V SW | | |
| 96.054.4153.1 | Connettori RST20I5S S1 YR2 V SW | | |
| 96.051.4353.1 | Connettori RST20I5S B1 ZRY SW | | |
| 96.051.4553.1 | Connettori RST20I5S B1 ZR3 SW | | |
| 96.051.4253.1 | Connettori RST20I5S B1 ZRX SW | | |
| 96.052.4053.1 | Connettori RST20I5S S1 ZR1 V SW | | |
| 96.054.4053.1 | Connettori RST20I5S S1 YR1 V SW | | |
| 96.051.4153.1 | Connettori RST20I5S B1 ZR2 SW | | |
| 96.052.4253.1 | Connettori RST20I5S S1 ZRX V SW | | |
| 96.051.4053.1 | Connettori RST20I5S B1 ZR1 SW | | |
| 96.052.4553.1 | Connettori RST20I5S S1 ZR3 V SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 186.61kB | |
| | - | 13.55kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 126.80kB | |
| | - | 127.67kB | |
| | - | 442.48kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 163.87kB | |
| | - | 161.71kB | TIF |
| | - | 24.31kB | TIF |
| | - | 26.09kB | |
| | - | 7.80MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 363.36kB | |
| | - | 3.13MB | STP |
| | - | 5.48MB | IGS |
| | - | 1.24MB | JT |
Numero articolo 96.050.0153.1
RST® CLASSIC Distributore compatto 1E / 3A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Numero di poli 5, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo 3, N, PE, 2, 1, Colore della codifica / inserto Nero, Codifica numero RAL/inserto