Torna alla panoramica
Fermo terminale WEFN 6N
Numero articolo 0D.200.0555.0
Fermo terminale WEFN 6N Lunghezza 56,4 mm, Altezza 63,4 mm, Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.200.0555.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Fermo terminale WEFN 6N |
| EAN | 4049088717949 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 280 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 172 mm |
| Altezza imballata | 64 mm |
| Peso lordo imballato | 1452 g |
| Volume confezionato | 3082.24 ccm |
| Peso netto parte singola | 27.03 g |
| Volume della parte individuale | 61.645 ccm |
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
| Larghezza/passo | 12.25 mm |
| Bloccaggio | Avvitabile |
| Lunghezza | 56.4 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Altezza | 63.4 mm |
| Coppia di serraggio | 0.8 Nm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto/supporto terminale |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto/supporto terminale |
| ETIM 4.0 | Morsetto/supporto terminale |
| ETIM 3.0 | Morsetto/supporto terminale |
| ETIM 6.0 | EC001041 |
| ETIM 7.0 | EC001041 |
| ECLASS 11 | 27141135 |
| ETIM 8.0 | EC001041 |
| ETIM 9.0 | EC001041 |
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
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 125.17kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 79.53kB | |
| | - | 77.47kB | TIF |
| | - | 1.90MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 447.70kB | |
| | - | 1.82MB | STP |
| | - | 5.82MB | IGS |
| | - | 1.08MB | JT |
Numero articolo 0D.200.0555.0
Fermo terminale WEFN 6N Lunghezza 56,4 mm, Altezza 63,4 mm, Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0