Torna alla panoramica
Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm
Numero articolo 98.300.1000.0
Mounting rail TS 35, slotted, size 7,5 mm, length 2 m, material steel. galv. zinc-plated and passivated
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 98.300.1000.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm |
| EAN | 4015573261822 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85381000 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 644 g |
| Volume della parte individuale | 1 ccm |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
Generale
| Spessore | 1 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 2000 mm |
| Materiale | Acciaio |
| Tipo | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Altezza | 7.5 mm |
| Trattamento superficie | zincato |
| Tipo di perforazione | Foro lungo |
| Distanza foro posizione centrale | 25 mm |
Accessori
| Tipo | Guida DIN 35/7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 2000 mm |
| Altezza | 7.5 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | Acciaio |
| Trattamento superficie | zincato |
| Tipo di perforazione | Foro lungo |
| Distanza foro posizione centrale | 25 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Guida |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Guida (Morsetti) |
| ETIM 4.0 | Guida |
| ETIM 3.0 | Guida |
| ETIM 6.0 | EC001285 |
| ETIM 7.0 | EC001285 |
| ECLASS 11 | 27400602 |
| ETIM 8.0 | EC001285 |
| ETIM 9.0 | EC001285 |
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
| 0D.200.0000.0 | Piastrina di chiusura CTS 35 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 75.43kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 35.40kB | |
| | - | 33.49kB | TIF |
| | - | 289.08kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 88.63kB | |
| | - | 1.11MB | STP |
| | - | 2.14MB | IGS |
| | - | 224.79kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Numero articolo 98.300.1000.0
Mounting rail TS 35, slotted, size 7,5 mm, length 2 m, material steel. galv. zinc-plated and passivated