Torna alla panoramica
Inserto femmina POW BUS 4/2 FA DB AG
Numero articolo 72.205.0653.0
revos POWER 4-/2 pole + ground, female insert 690V/4x82A + 400V/2x16A, screw connection
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 72.205.0653.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Inserto femmina POW BUS 4/2 FA DB AG |
| EAN | 4015573346383 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 245 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 164 mm |
| Altezza imballata | 51 mm |
| Peso lordo imballato | 1266.4 g |
| Volume confezionato | 2049 ccm |
| Peso netto parte singola | 119.1 g |
| Volume della parte individuale | 204.9 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Esecuzione | Inserto femmina |
|---|---|
| Dimensione (secondo DIN 43880) | 16XL |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | HB |
| Colore | grigio |
| Cicli di accoppiamento | 200 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Adatto per montaggio modulare | No |
| Dimensione alternativa | 16 |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Numero di poli | 4 |
| PIù contatti di commutazione | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 2 | 2 |
| Numero di poli per corrente nominale 3 | 0 |
| Numero totale di poli senza contatto terra | 6 |
| Con protezione filo | No |
| Sezione minima conduttore rigido/semirigido | 1 mm² |
| Sezione massima conduttore rigido/semirigido | 16 mm² |
| Contatto di protezione | sì |
Dati tecnici UL/CSA
| Tensione nominale sec. UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale sec. UL | 82 A |
| Corrente nominale sec. CSA | 70 A |
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 1 mm² |
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 16 mm² |
| Sezione conduttore filo flessibile AWG | 16-4 AWG |
Esecuzione
| Con custodia | No |
|---|
Contatti
| Materiale del contatto | Lega in rame |
|---|---|
| Superficie | Placcato argento |
| Resistenza di contatto | 1.5 mOhm |
| Lunghezza di spelatura | 15 mm |
Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata
| Viti di fissaggio | H1/0,5-0,7 Nm |
|---|---|
| Viti di fissaggio corpo morsetti | H1/0,5-0,7 Nm |
| Viti di terra | Slot M5/2,0-2,5 Nm |
Dati tecnici DIN EN 61984
| Tensione nominale | 690 V |
|---|---|
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale a PE | 690 V |
| Corrente nominale | 82 A |
| Corrente nominale 2 | 16 A |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Inserto per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Inserto per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Inserto per connettori industriali |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 140.56kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 144.16kB | |
| | - | 10.29MB | |
| | - | 2.02MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.77kB |
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
| | - | 90.31kB | |
| | - | 88.08kB | TIF |
| | - | 29.88kB | TIF |
| | - | 31.72kB | |
| | - | 2.20MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 357.64kB | |
| | - | 1.16MB | STP |
| | - | 2.83MB | IGS |
| | - | 456.23kB | JT |
Numero articolo 72.205.0653.0
revos POWER 4-/2 pole + ground, female insert 690V/4x82A + 400V/2x16A, screw connection