Torna alla panoramica
Custodia fissa BAS GUT GU 40HM32 50 A0
Numero articolo 76.347.4035.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andcable gland M32 on the bottom, with protective cover (IP54), low version, 40-polig
Dati commerciali
|
Codice
|
76.347.4035.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Custodia fissa BAS GUT GU 40HM32 50 A0
|
|
EAN
|
4015573630161
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85389099
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
250 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
300 mm
|
|
Altezza imballata
|
57 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
477.9 g
|
|
Volume confezionato
|
1200 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
455 g
|
|
Volume della parte individuale
|
1200 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
1 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Materiale della custodia
|
alluminio
|
|---|---|
|
Colore
|
grigio
|
|
Superficie
|
Verniciatura a polveri
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP54
|
|
Resistena a UV
|
sì
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
Altro
|
|
Range di temperatura di esercizio minima
|
-40 °C
|
|
Range di temperatura di esercizio massima
|
120 °C
|
Esecuzione
|
Dimensione
|
16H
|
|---|---|
|
Progettazione dell'alloggiamento
|
Montaggio in superficie (base)
|
|
Dispositivo di bloccaggio
|
Una leva di bloccaggio
|
|
Ingresso cavo
|
Sotto
|
|
Tipo di imbocco cavo
|
Pressacavo
|
|
Con pressacavo
|
sì
|
|
Dimensione filettatura M
|
32
|
|
Coperchio a cerniera
|
sì
|
|
Esecuzione EMC
|
No
|
|
Dimensione filettatura PG
|
|
|
Lunghezza
|
117 mm
|
|
larghezza
|
57 mm
|
|
Altezza
|
98 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Custodia per connettori industriali
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Custodia per connettori industriali
|
|
ETIM 4.0
|
Custodia per connettori industriali
|
|
ETIM 3.0
|
Custodia per connettori di potenza
|
|
ETIM 6.0
|
EC000437
|
|
ETIM 7.0
|
EC000437
|
|
ECLASS 11
|
27440202
|
|
ETIM 8.0
|
EC000437
|
|
ETIM 9.0
|
EC000437
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Compatibile con
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Scheda tecnica | - | 59.63kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 45.12kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 39.31kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 197.84kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.86kB |
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
| Disegni quotati (TIF) | - | 25.98kB | TIF |
| Disegni quotati | - | 27.83kB | |
| Maschere di foratura | - | 16.60kB |
Numero articolo 76.347.4035.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andcable gland M32 on the bottom, with protective cover (IP54), low version, 40-polig