Torna alla panoramica
Interruttore IP WIENET SFP G MM FP
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.040.0711.0
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 83.040.0711.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Interruttore IP WIENET SFP G MM FP |
| EAN | 4049088401626 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | TW |
| Numero di tariffa doganale | 85176990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 95 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 46 mm |
| Altezza imballata | 15 mm |
| Peso lordo imballato | 30 g |
| Volume confezionato | 65.55 ccm |
| Peso netto parte singola | 20 g |
| Volume della parte individuale | 65.55 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Allgemein
| Temperatura di esercizio min. | -40 °C |
|---|---|
| Temperatura di esercizio max. | 85 °C |
| Data rate (Mbps) | 1250 |
| wavelength (nm) | 1310 |
| Light source | FP |
| Media Type | Multi-Mode |
| Tx power (dBm) | -9...-1 @ 50/125 or 62,5/125 µm fiber |
| Rx sensitivity (dBm) | -19 |
| Linkbudget | 10 |
| Saturazione (dBm) | -1 |
| Range | 2000 m |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Interruttore rete |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Interruttore rete |
| ETIM 4.0 | Interruttore rete |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| F0.000.0053.8 | Accessori Router DIN RAIL CLIP LR/ER MET | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 471.50kB | |
| | - | 62.25kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.040.0711.0