Torna alla panoramica
Lamierino di montaggio Podis LED
Numero articolo 05.560.3419.0
Fixture plate for easy mounting inside of mesh cable trays with grid measures 50 x 100 mm; safe assembly without loose parts (screws, nuts, revets,...); stainless steel
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.560.3419.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Lamierino di montaggio Podis LED |
| EAN | 4049088312069 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85381000 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 135 mm |
| Altezza imballata | 74 mm |
| Peso lordo imballato | 6217 g |
| Volume confezionato | 1848 ccm |
| Peso netto parte singola | 123 g |
| Volume della parte individuale | 36.96 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Materiale | Acciaio inossidabile |
|---|
Dimensioni
| Lunghezza | 154 mm |
|---|---|
| Spessore | 105 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori meccanici per luci |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 4.0 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 3.0 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| 83.242.0040.0 | Lampada RST 120VDC 5W STD | | |
| 83.243.0030.0 | Lampada RST 230V AC 2x3W 1U | | |
| 83.240.0030.0 | Lampada RST 24V DC 5W | | |
| 83.240.0031.1 | Lampada RST 24V DC 5W 1S | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 45.21kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.16kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.80kB | |
| | - | 154.61kB | STP |
| | - | 457.41kB | IGS |
| | - | 95.89kB | JT |
Numero articolo 05.560.3419.0
Fixture plate for easy mounting inside of mesh cable trays with grid measures 50 x 100 mm; safe assembly without loose parts (screws, nuts, revets,...); stainless steel