Torna alla panoramica
Lampada RST 230V AC 2x3W 1U
Numero articolo 83.243.0030.0
podis® LED Luminaire, with throug-wiring, lamp power 6 W, 230 V AC, 500 lm, power supply system RST20i3 black, IP65, protection class II, color housing black
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 83.243.0030.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Lampada RST 230V AC 2x3W 1U |
| EAN | 4049088548826 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 94054231 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 176 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 124 mm |
| Altezza imballata | 137 mm |
| Peso lordo imballato | 430 g |
| Volume confezionato | 2990 ccm |
| Peso netto parte singola | 367 g |
| Volume della parte individuale | 2990 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Tipo di montaggio | Parete e soffitto |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Colore della custodia | Nero |
| Tipo di circuito | Circuito continuo / circuito di stand-by |
| Grado di protezione | II |
| Attacco alimentazione energia | RST20i3 black |
Dati tecnici
| Min. tensione in ingresso | 200 V |
|---|---|
| Max. tensione in ingresso | 250 V |
| Modo | Esercizio continuo |
| Potenza della lampada | 6 W |
| Protezione contro l'inversione di polarità | sì |
| Indicazione ottica di emergenza | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente ta max. | 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 70 °C |
| Norme | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| Emissione luminosa | 500 lm |
| Tensione nominale | 230 V |
| Corrente nominale | 0.4 A |
| Tipo di tensione | AC |
| neutralweiß 3300 bis 5300 K | |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| 50000 Std | |
| 5000 K |
Dimensioni
| Lunghezza | 153 mm |
|---|---|
| larghezza | 104 mm |
| Altezza | 75.7 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Lampada LED/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Lampada LED/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | Lampada LED/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
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
| 05.564.4453.1 | Coperchio per spine SW | | |
| Z5.564.4553.1 | Coperchio per prese SW | | |
| 05.560.3419.0 | Lamierino di montaggio Podis LED | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 05.560.3419.0 | Lamierino di montaggio Podis LED | | |
| 96.032.4053.1 | Connettori RST20I3S S1 ZR1 V SW | | |
| 96.031.4053.1 | Connettori RST20I3S B1 ZR1 SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 334.05kB | |
| | - | 91.93kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 51.77kB | |
| | - | 48.79kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 44.33kB | |
| | - | 42.08kB | TIF |
| | - | 4.26MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 736.71kB | |
| | - | 3.54MB | STP |
| | - | 8.76MB | IGS |
| | - | 7.96kB | JT |
Numero articolo 83.243.0030.0
podis® LED Luminaire, with throug-wiring, lamp power 6 W, 230 V AC, 500 lm, power supply system RST20i3 black, IP65, protection class II, color housing black