Torna alla panoramica
Morsetto con bullone WRT 6 TK
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 57.106.1055.0
Ring lug terminal block with ring lug connection for mounting on TS35, nominal cross section: 6 mm², width: 11 mm, color: grey
Dati commerciali
|
Codice
|
57.106.1055.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Morsetto con bullone WRT 6 TK
|
|
EAN
|
4049088142796
|
|
Quantità minima d’ordine
|
50
|
|
Paese d'origine
|
IN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85369010
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
280 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
95 mm
|
|
Altezza imballata
|
105 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
2097 g
|
|
Volume confezionato
|
2793 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
38.94 g
|
|
Volume della parte individuale
|
55.86 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Sezione nominale
|
6 mm²
|
|---|---|
|
Colore
|
grigio
|
|
Numero di piani
|
1
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
2
|
|
Larghezza/passo
|
11 mm
|
|
Custodia isolante
|
PA666
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V2
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN 35 mm
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
2
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN 35 mm
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V2
|
Dati tecnici
|
Corrente nominale
|
41 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
1000 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
8 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Piastrina di chiusura richiesta
|
sì
|
|
Lunghezza
|
86 mm
|
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|
Temperatura di esercizio
|
-40 - 55 °C
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco 2
|
Attacco con bullone
|
|---|---|
|
Tipo di attacco 1
|
Attacco con bullone
|
|
Sezione minima cavo flessibile
|
1.5 mm²
|
|
Massima sezione cavo flessibile
|
6 mm²
|
|
Sezione minima cavo semirigido
|
1.5 mm²
|
|
Massima sezione cavo semi-rigido
|
6 mm²
|
|
Coppia di serraggio conduttore
|
1.2 Nm
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Sezione UL
|
22-8 AWG
|
|---|---|
|
Tensione UL
|
600 V
|
|
Factory wiring di corrente
|
35 A
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Morsetto sezionatore a coltello
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Morsetto sezionatore a coltello
|
|
ETIM 4.0
|
Morsetto sezionatore a coltello
|
|
ETIM 6.0
|
EC000902
|
|
ETIM 7.0
|
EC000902
|
|
ECLASS 11
|
27141126
|
|
ETIM 8.0
|
EC000902
|
|
ETIM 9.0
|
EC000902
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 156.54kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 299.00kB | |
|
|
- | 71.25kB | |
|
|
- | 85.92kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 105.13kB | |
|
|
- | 103.11kB | TIF |
|
|
- | 7.41MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 108.86kB | |
|
|
- | 657.39kB | STP |
|
|
- | 1.36MB | IGS |
|
|
- | 283.22kB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 57.106.1055.0
Ring lug terminal block with ring lug connection for mounting on TS35, nominal cross section: 6 mm², width: 11 mm, color: grey