Torna alla panoramica
Morsetto di installazione WKIF 2,5 N-D
Numero articolo 56.703.9953.0
Installation rail terminal blocks with tension spring connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 2.5 mm², width: 5 mm, color: grey
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 56.703.9953.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto di installazione WKIF 2,5 N-D |
| EAN | 4049088037283 |
| Quantità minima d’ordine | 500 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 264 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 100 mm |
| Altezza imballata | 55 mm |
| Peso lordo imballato | 708.6 g |
| Volume confezionato | 1452 ccm |
| Peso netto parte singola | 13.012 g |
| Volume della parte individuale | 29.04 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| Colore di base | grigio |
| Numero di piani | 2 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 5 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 24 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 95 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a molla |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a molla |
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 4 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 11 mm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Factory wiring di corrente | 20 A |
| Field wiring di corrente | 20 A |
| Sezione CSA | 22-14 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 20 A |
Dati aggiuntivi
| Nota per tensione nominale | 400V/250V |
|---|---|
| Funzione N | sì |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto di installazione a più piani |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto di installazione a più piani |
| ETIM 4.0 | Morsetto di installazione a più piani |
| ETIM 3.0 | Morsetto di installazione a più piani |
| ETIM 6.0 | EC001329 |
| ETIM 7.0 | EC001329 |
| ECLASS 11 | 27141125 |
| ETIM 8.0 | EC001329 |
| ETIM 9.0 | EC001329 |
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
| | - | 61.83kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 214.10kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Numero articolo 56.703.9953.0
Installation rail terminal blocks with tension spring connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 2.5 mm², width: 5 mm, color: grey