Torna alla panoramica
Morsetto passante WKF2,5/M / R BLAU
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 38.703.0553.6
Feed-through terminal with tension spring connection for direct mounting, nominal cross section: 2.5 mm², width: 5 mm, color: blue
Dati commerciali
|
Codice
|
38.703.0553.6
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Morsetto passante WKF2,5/M / R BLAU
|
|
EAN
|
4015573379718
|
|
Quantità minima d’ordine
|
2000
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85369010
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
135 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
123 mm
|
|
Altezza imballata
|
136 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
453 g
|
|
Volume confezionato
|
2258 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
3.96 g
|
|
Volume della parte individuale
|
22.58 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Sezione nominale
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Colore
|
blu
|
|
Numero di piani
|
1
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
2
|
|
Larghezza/passo
|
5 mm
|
|
Custodia isolante
|
PA66
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V2
|
|
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione
|
No
|
|
Tipo di montaggio
|
Montaggio diretto
|
|
Morsetti componibili per installazioni elettriche
|
sì
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
2
|
|
Tipo di montaggio
|
Montaggio diretto
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V2
|
|
Morsetti componibili per installazioni elettriche
|
sì
|
Dati tecnici
|
Corrente nominale
|
24 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
800 V
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Piastrina di chiusura richiesta
|
sì
|
|
Lunghezza
|
36 mm
|
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|
Temperatura di esercizio
|
-40 bis 55 °C
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco 2
|
attacco a molla
|
|---|---|
|
Tipo di attacco 1
|
attacco a molla
|
|
Sezione minima cavo rigido
|
0.13 mm²
|
|
Massima sezione cavo rigido
|
4 mm²
|
|
Sezione minima cavo flessibile
|
0.13 mm²
|
|
Massima sezione cavo flessibile
|
2.5 mm²
|
|
Lunghezza di spelatura
|
11 mm
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Sezione UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
Tensione UL
|
600 V
|
|
Factory wiring di corrente
|
20 A
|
|
Field wiring di corrente
|
20 A
|
|
Sezione CSA
|
24-12 AWG
|
|
Tensione CSA
|
600 V
|
|
Corrente CSA
|
20 A
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Morsetto componibile passante
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Morsetto componibile passante
|
|
ETIM 4.0
|
Morsetto componibile passante
|
|
ETIM 3.0
|
Morsetto componibile passante
|
|
ETIM 6.0
|
EC000897
|
|
ETIM 7.0
|
EC000897
|
|
ECLASS 11
|
27141120
|
|
ETIM 8.0
|
EC000897
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 115.50kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 177.63kB | |
|
|
- | 39.32kB | |
|
|
- | 264.00kB | |
|
|
- | 294.30kB | |
|
|
- | 296.81kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 68.00kB | |
|
|
- | 65.96kB | TIF |
|
|
- | 2.12MB | DXF |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 38.703.0553.6
Feed-through terminal with tension spring connection for direct mounting, nominal cross section: 2.5 mm², width: 5 mm, color: blue