Torna alla panoramica
Morsetto per sensore WTP 1,5 I/O-3
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.202.8055.0
Initiator terminal with push in connection for mounting on TS 35,nominal cross section: 1,5 mm²,Width: 3,5 mm,Color: grey
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 56.202.8055.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto per sensore WTP 1,5 I/O-3 |
| EAN | 4049088432422 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 199 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 130 mm |
| Altezza imballata | 54 mm |
| Peso lordo imballato | 405 g |
| Volume confezionato | 1397 ccm |
| Peso netto parte singola | 8 g |
| Volume della parte individuale | 27.94 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Sezione nominale | 1.5 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 2 |
| Larghezza/passo | 3.5 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di attacco | Attacco ad innesto |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 13.5 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Lunghezza | 94 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 3.5 mm |
| Altezza | 42 mm |
| Temperatura di esercizio | -5 bis 40 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | Attacco ad innesto |
|---|---|
| Tipo di attacco 2 | Attacco ad innesto |
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 1.5 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 1.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto per sensore/attuatore |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto per sensore/attuatore |
| ETIM 4.0 | Morsetto per sensore/attuatore |
| ETIM 6.0 | EC000900 |
| ETIM 7.0 | EC000900 |
| ECLASS 11 | 27141128 |
| ETIM 8.0 | EC000900 |
| ETIM 9.0 | EC000900 |
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
| | - | 55.41kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 116.34kB | |
| | - | 798.96kB | STP |
| | - | 1.88MB | IGS |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.202.8055.0
Initiator terminal with push in connection for mounting on TS 35,nominal cross section: 1,5 mm²,Width: 3,5 mm,Color: grey