Torna alla panoramica
mounting panel für RST 16 VB SW
Numero articolo 06.562.5853.1
RST16i2...5 piastra di montaggio per blocco di distribuzione, colore ner
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 06.562.5853.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | mounting panel für RST 16 VB SW |
| EAN | 4049088332692 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 176 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 124 mm |
| Altezza imballata | 137 mm |
| Peso lordo imballato | 485 g |
| Volume confezionato | 2990 ccm |
| Peso netto parte singola | 8.7 g |
| Volume della parte individuale | 59.8 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori plug-in building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Installazione plug in per edifici (parte elettrica non specificata) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 99.54kB | |
| | - | 11.68kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 57.28kB | |
| | - | 55.06kB | TIF |
| | - | 5.03MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 117.72kB | |
| | - | 269.24kB | STP |
| | - | 811.59kB | IGS |
| | - | 2.68kB | JT |
Numero articolo 06.562.5853.1
RST16i2...5 piastra di montaggio per blocco di distribuzione, colore ner