Torna alla panoramica
Pin strip PCB 8113 S / 3 W OB THR
NON ANCORA DISPONIBILE
Numero articolo 25.332.3306.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 3 poles, with solder pin (2.6mm, tin plated), pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: black, This product can be soldered by reflow and wave soldering,
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 25.332.3306.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8113 S / 3 W OB THR |
| EAN | 4015573877740 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 105 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 58 mm |
| Altezza imballata | 68 mm |
| Peso lordo imballato | 135 g |
| Volume confezionato | 414 ccm |
| Peso netto parte singola | 1.18 g |
| Volume della parte individuale | 4.14 ccm |
certificati / omologazioni
Generale
| Passo | 5 mm |
|---|---|
| Processo a saldare | THR |
| Numero di poli | 3 |
| Numero di piani | 1 |
| Siglatura | No |
| Fissaggio | senza |
| Direzione di inserzione rispetto al c.s. | 180° |
| Imballo | Scatola |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 12 A |
|---|---|
| Categoria di sovratensione I | 1000 V |
| Categoria di sovratensione II | 400 V |
| Categoria di sovratensione III | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
Dati tecnici UL/CSA
| Tensione UL | 300 V |
|---|---|
| Field wiring di corrente | 15 A |
| Factory wiring di corrente | 15 A |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 15 A |
Altro
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Altezza | 8.4 mm |
| Lunghezza | 16.4 mm |
| Profondità | 12 mm |
| Materiale contatto base | CuZn |
| Materiale contatto superficie | Sn |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore ad innesto per circuito stampato |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore ad innesto per circuito stampato |
| ETIM 4.0 | Connettore ad innesto per circuito stampato |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460201 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| 25.326.3353.0 | Presa PCB 8113 B / 3 VL OB | | |
| 25.320.0353.0 | Presa PCB 8113 B / 3 | | |
| 01.060.0353.0 | Presa PCB 8113 BK / 3 | | |
| 25.820.0353.0 | Presa PCB 8113 BFK / 3 TOP | | |
| 25.320.3353.0 | Presa PCB 8113 B / 3 OB | | |
| 25.325.0353.0 | Presa PCB 8113 B / 3 VR | | |
| 01.060.3353.0 | Presa PCB 8113 BK / 3 OB | | |
| 25.820.3353.0 | Presa PCB 8113 BFK / 3 TOP OB | | |
| 25.325.3353.0 | Presa PCB 8113 B / 3 VR OB | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 52.83kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 20.78kB | TIF |
| | - | 22.57kB | |
| | - | 17.16kB | |
| | - | 55.65kB | JPG |
NON ANCORA DISPONIBILE
Numero articolo 25.332.3306.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 3 poles, with solder pin (2.6mm, tin plated), pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: black, This product can be soldered by reflow and wave soldering,