Torna alla panoramica
Presa PCB 8113 B / 3 VL OB
Numero articolo 25.326.3353.0
PCB female connector with screw connection with rising cage clamp system, 3 poles, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 25.326.3353.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Presa PCB 8113 B / 3 VL OB |
| EAN | 4015573184268 |
| Quantità minima d’ordine | 500 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 153 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 82 mm |
| Altezza imballata | 83 mm |
| Peso lordo imballato | 655 g |
| Volume confezionato | 1041 ccm |
| Peso netto parte singola | 6.1 g |
| Volume della parte individuale | 10.41 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Passo | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Processo a saldare | senza |
| Numero di poli | 3 |
| Siglatura | No |
| Fissaggio | senza |
| Direzione di inserzione rispetto al cavo | 90° |
| Imballo | Scatola |
Dati tecnici
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| Corrente nominale | 12 A |
| Categoria di sovratensione I | 1000 V |
| Categoria di sovratensione II | 400 V |
| Categoria di sovratensione III | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Lunghezza di spelatura | 6 mm |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 6 mm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Field wiring di corrente | 15 A |
| Factory wiring di corrente | 15 A |
| Sezione CSA | 22-12 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 15 A |
Altro
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Altezza | 26 mm |
| Lunghezza | 15 mm |
| Profondità | 12.6 mm |
| Materiale vite di serraggio | Acciaio |
| Materiale contatto base | CuSn |
| Materiale contatto superficie | Sn |
| Coppia di serraggio | 0.5 Nm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo di connessione per connettori cavo piatto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore ad innesto per circuito stampato |
| ETIM 4.0 | Cavo di connessione per connettori cavo piatto |
| ETIM 6.0 | EC002638 |
| ETIM 7.0 | EC002638 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002638 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
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
| 25.330.3353.0 | Pin strip PCB 8113 S / 3 G OB | | |
| 25.394.3353.0 | Pin strip PCB 8113 S / 3 S OB | | |
| 99.263.9996.0 | Pin strip PCB 8113 S / 3 W OB OF | | |
| 25.332.3353.0 | Pin strip PCB 8113 S / 3 W OB | | |
| 25.330.3306.0 | Pin strip PCB 8113 S / 3 G OB THR | | |
| 25.336.3353.0 | Pin strip PCB 8113 S E / 3 W OB | | |
| 25.334.3353.0 | Pin strip PCB 8113 S E / 3 G OB | | |
| 99.203.9996.0 | Pin strip PCB 8113 S / 3 G OB OF | | |
| 25.332.3306.0 | Pin strip PCB 8113 S / 3 W OB THR | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 119.03kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.75kB | |
| | - | 37.67kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 71.11kB | |
| | - | 1.36MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 82.45kB | |
| | - | 80.29kB | TIF |
| | - | 23.96kB | TIF |
| | - | 25.79kB | |
| | - | 2.78MB | DXF |
| | - | 55.65kB | JPG |
Numero articolo 25.326.3353.0
PCB female connector with screw connection with rising cage clamp system, 3 poles, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey