Torna alla panoramica
Pin strip PCB 8113 S E / 3 G OB
Numero articolo 25.334.3353.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 3 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 25.334.3353.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8113 S E / 3 G OB |
| EAN | 4015573188396 |
| Quantità minima d’ordine | 500 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 157 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 128 mm |
| Altezza imballata | 82 mm |
| Peso lordo imballato | 341.2 g |
| Volume confezionato | 1648 ccm |
| Peso netto parte singola | 2.8 g |
| Volume della parte individuale | 16.48 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Passo | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di attacco | Attacco a saldare |
| Processo a saldare | Saldatura a onda |
| Numero di poli | 3 |
| Numero di piani | 2 |
| Siglatura | No |
| Fissaggio | senza |
| Direzione di inserzione rispetto al c.s. | 90° |
| Imballo | Scatola |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 10 A |
|---|---|
| Categoria di sovratensione I | 1000 V |
| Categoria di sovratensione II | 400 V |
| Categoria di sovratensione III | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | Attacco a saldare |
|---|
Dati tecnici UL/CSA
| Tensione UL | 300 V |
|---|---|
| Field wiring di corrente | 15 A |
| Factory wiring di corrente | 15 A |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 10 A |
Altro
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Altezza | 22 mm |
| Lunghezza | 17.5 mm |
| Profondità | 23.3 mm |
| Materiale contatto base | CuZn |
| Materiale contatto superficie | Sn |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore ad innesto per circuito stampato |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore ad innesto per circuito stampato |
| ETIM 4.0 | Connettore ad innesto per circuito stampato |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460201 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| 25.326.3353.0 | Presa PCB 8113 B / 3 VL OB | | |
| 25.320.0353.0 | Presa PCB 8113 B / 3 | | |
| 01.060.0353.0 | Presa PCB 8113 BK / 3 | | |
| 25.820.0353.0 | Presa PCB 8113 BFK / 3 TOP | | |
| 25.320.3353.0 | Presa PCB 8113 B / 3 OB | | |
| 25.325.0353.0 | Presa PCB 8113 B / 3 VR | | |
| 01.060.3353.0 | Presa PCB 8113 BK / 3 OB | | |
| 25.820.3353.0 | Presa PCB 8113 BFK / 3 TOP OB | | |
| 25.325.3353.0 | Presa PCB 8113 B / 3 VR OB | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 56.61kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.75kB | |
| | - | 37.67kB | |
| | - | 1.36MB | |
| | - | 36.64kB | |
| | - | 71.11kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 24.75kB | |
| | - | 22.89kB | TIF |
| | - | 19.66kB | |
| | - | 55.65kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 147.98kB | |
| | - | 481.54kB | STP |
| | - | 906.72kB | IGS |
| | - | 233.83kB | JT |
Numero articolo 25.334.3353.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 3 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey