Torna alla panoramica
Pressacavo M32 x 1,5 10 - 21
Numero articolo Z5.507.1753.1
Cable Gland M32 x 1.5 for cable diameters 15 - 21 mm, black, polyamide, Locknut 05.505.0353.1 separately
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | Z5.507.1753.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Pressacavo M32 x 1,5 10 - 21 |
| EAN | 4049088508424 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 214 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 134 mm |
| Altezza imballata | 45 mm |
| Peso lordo imballato | 295 g |
| Volume confezionato | 1291 ccm |
| Peso netto parte singola | 26.6 g |
| Volume della parte individuale | 129.1 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Grado di protezione (IP) | IP66/IP68 |
|---|---|
| Resistenza all'impatto | IK09 |
| Materiale | Materiale plastico |
| Privo di alogeni | sì |
Esecuzione
| Esecuzione | Parte piccola |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Pressacavo |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Avvitamento del cavo (installazione elettrica, componenti) |
| ETIM 4.0 | Pressacavo |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| | - | 128.12kB | |
| | - | 11.75kB | DOCX |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 67.27kB | |
| | - | 65.16kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 452.56kB | |
| | - | 296.53kB | STP |
| | - | 1.07MB | IGS |
| | - | 163.93kB | JT |
Numero articolo Z5.507.1753.1
Cable Gland M32 x 1.5 for cable diameters 15 - 21 mm, black, polyamide, Locknut 05.505.0353.1 separately